Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de présence / montage au plafond / DALI - Détecteur de présence de plafond
Nomenclature
EP10427541 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
ARTNR
Référence
EP10427541
LOD
Niveau de détail
350
200
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10427541 - PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
Détecteur de présence design DALI avec excellente zone de détection de 8 m de diamètre Optique plate, avec cadres design en matière plastique : rond, blanc, remplaçable (alternative : carré, verre, noir).
BP
Fonctions particulières
Régulation constante de luminosité dépendante de la présence et de la luminosité. Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR, DALI-Bus
STEUSYS
Système de commande
DALI
MONART
Type de montage
Encastré / Boîte d'encastrement Ø 68 mm
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
0 mm
B
Largeur
0 mm
H
Hauteur/profondeur
30 mm
DIA
Diamètre
94 mm
GEW
Poids
73 g
ET
Profondeur
24 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
60 mm
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 20
SK
Classe de protection
III
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 – 50 °C
NENNSP
Tension nominale
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consommation
0.3 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 8 m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 6 m
ERFPR
Détection présence
Ø 4 m
ERFBER
Zone de détection
jusqu'à 50
MONHH
Hauteur de montage recommandée
2 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
5 m
HELLW
Valeur de luminosité
3–1000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
AHLK
Nombre de canaux HVAC
2
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
90314990
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10427541
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10427541
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
Oui
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
mat
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
8 m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF006590
durée de marche max.
240 min
EF001322
Portée frontale max.
3 m
EF001323
Portée max. sur un côté
4 m
EF006589
durée de marche min.
60 s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24 mm
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
2,5 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9010
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
EF006311
spécial animaux
Non
EF006243
Transparent
Non
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003811
Autres systèmes de bus
aucun
EF000259
Nombre de canaux
3
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
Non
EF004530
commutateur de sélection
Non
EF001500
système de bus radio
Non
EF001499
système de bus KNX
Non
EF008855
système de bus KNX-radio
Non
EF003831
système de bus LON
Non
EF001501
système de bus Powernet
Non
EF016048
certifié DALI-1
Non
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
116 °
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
58 °
EF009466
radio bidirectionnelle
Non
EF001504
couplage au bus inclus
Oui
EF001313
Pouvoir de coupure
2300 W
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
EF005624
Fonction alarme
EF000124
Type de raccordement
EF003429
sensibilité ajustable
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
lx
EF023790
traitement antibactérien
EF009568
Nombre de zones de commutation
EF000194
Temporisation de l'extinction
s
EF000551
Diamètre
mm
EF000943
Diamètre de montage
mm
EF000218
Profondeur
mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
s
EF003848
Télécommandable
EF000416MAX
fréquence - max
Hz
EF000416MIN
fréquence - min
Hz
EF003832
adapté à une charge C
EF021180
adapté à un montage au plafond
EF000664
adapté à un montage en applique
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
EF003858
commande HVAC
EF000025
sans halogène
EF011072
compatible IFTTT
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
EF014926
compatible avec Google Assistant
EF003863
Régulation constante de luminosité
EF012569
portée de présence max.
EF001503
Puissance de coupure max.
W
EF009569
Avec interface DALI
EF000483
Avec télécommande
EF003890
avec voyant
EF000002
Tension nominale
V
EF004101
angle de balayage
°
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
°
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
°
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
°
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
°
EF020270
Type de capteur
EF000187
Type de tension
EF001731MAX
température - max
°C
EF001731MIN
température - min
°C
EF000049
Profondeur
mm
EF003904
Mise en réseau possible
EF003920
arrêt forcé
EF011991
marche forcée
EF001099
commutateur de pontage
Aperçus & Génération 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.