Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsesdetektorer / Takmontering / DALI - Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Bill of material
EP10427459 - PD-C 360i/24 DUO DALI
ARTNR
Artikkelnummer
EP10427459
LOD
Detaljnivå
350
200
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EP10427459 - PD-C 360i/24 DUO DALI
GKAT
Apparatkategorier
Takmontert tilstedeværelsesdetektor
PRODB
Teknisk beskrivelse
tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering. Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m. Automatisk lysstyring av DALI eller DSI elektroniske forkoblinger på et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI/DSI-utgang).
BP
Spesielle produktfunksjoner
Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering. enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app.
BS
Brukergrensesnitt
IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
STEUSYS
Styringssystem
DALI
MONART
Monteringstype
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
MONORT
Monteringssted
Tak
H
Høyde/dybde
70 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vekt
132 g
ET
Innbyggingsdybde
24 mm
ELOCH
Monteringshullmål
60 mm
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabilisert polykarbonat
IP
Kapslingsgrad
IP20 som innfellingsversjon,, IP20/IP54 med påveggsboks (bestilles separat),, IP20 for innfelt takmontering, (monteringssett bestilles separat)
SK
Kapslingsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Merkespenning
230 V AC / 50 Hz
AUSSTR
Utgangsstrøm
100 mA
LEISTA
Strømforbruk
0.6 W
ERFWIN
Deteksjonsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
Ø 24 m
ERFFRO
Registreringsrekkevidde rett
Ø 11 m
ERFPR
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 8 m
ERFBER
Detekteringsområde
til 453
MONHH
Anbef. Monteringshøyde
3 m
MAXHH
Maks. Monteringshøyde
5 m
HELLW
Lysverdi
5–1000 lx
ALIK
Antall lyskanaler
2
AHLK
Antall HVAC-kanaler
2
TEBEL
Bryterinngang belysning
2
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EP10427459
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EP10427459
LDT
ep10427459.ldt
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF003808
Dimmefunksjon med dimmerinnsats
EF005624
Alarmfunksjon
EF000124
Tilkoblingstype
EF003429
Responsverdi, justerbar følsomhet
EF003814MAX
Responsverdi lys - max
lx
EF003814MIN
Responsverdi lys - min
lx
EF007575
Justerbar aktiveringslysstyrke
ja
EF023790
Antibakteriell behandling
EF009568
Antall koblingssoner
EF000010
Modell
Tilstedeværelsesdetektor
EF006569
Type overflate
Matt
EF000551
Diameter
mm
EF000943
Monteringsdiameter
mm
EF000218
Innbyggingsdybde
mm
EF003843
Diameter detekteringsfelt på gulv
24 m
EF006582MAX
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - max
360 °
EF006582MIN
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - min
180 °
EF003848
Fjernstyrt
EF000416MAX
Frekvensområde - max
Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
Hz
EF003832
Egnet for C-last
EF021180
Egnet for montering i tak
EF000664
Egnet for veggmontering
EF001198
Egnet for trådløs overføring
EF003858
HVAC-styring
EF000025
Halogenfri
EF011072
Med IFTTT-støtte
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
EF003863
Konstantlysregulering
EF006590
Maks. tilslagstid
240 min
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
EF001322
Maks. rekkevidde foran
5,5 m
EF001323
Maks. rekkevidde på én side
12 m
EF001503
Maks. brytereffekt
W
EF006589
Min. tilslagstid
60 s
EF012278
Min. dybde på apparatboks
24 mm
EF009569
Med DALI-grensesnitt
EF000483
Med fjernkontroll
EF003890
Med signalenhet
EF000002
Merkespenning
V
EF008011
Optimal montasjehøyde
3 m
EF003882
RAL-nummer (lignende)
9010
EF004101
Skannevinkel
°
EF009566MAX
Svingradius sensor, horisontal - max
°
EF009566MIN
Svingradius sensor, horisontal - min
°
EF009567MAX
Svingradius sensor, vertikal - max
°
EF009567MIN
Svingradius sensor, vertikal - min
°
EF020270
Sensortype
EF000187
Spenningstype
EF003898
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
ja
EF001731MAX
Temperaturområde - max
°C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
°C
EF000049
Dybde
mm
EF006311
Husdyrimmun
Nei
EF006243
Transparent
Nei
EF000147
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
EF003904
Fungerer i nettverk
EF002169
Material
Plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003920
Tvungen frakobling
EF011991
Tvangstilkobling
EF001099
Forbikoblingsbryter
EF000259
Antall kanaler
4
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nei
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nei
EF008855
Bussystem KNX-Radio
Nei
EF003831
Bussystem LON
Nei
EF001501
Bussystem Powernet
Nei
EF000139
Overflatebeskyttelse
ubehandlet
EF003811
Andre bussystemer
uten
EF007667
Selvinstruerende utkoblingsforsinkelse
Nei
EF004530
Bryter for driftsmåter
ja
EF016048
DALI-2 certified
Nei
EF006581MAX
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - max
152 °
EF006581MIN
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - min
76 °
EF009466
Trådløs, toveis
Nei
EF001504
Busstilkobling inkludert
ja
EF000194
Utkoblingsforsinkelse
s
EF001732
Maks. innkoblingsstrøm
A
EF015953
Max. switching power LED
W
EF011992
Min. innkoblingsstrøm
A
EF001098
Trappehusovervåkning
EF001992
Antall digitale innganger
EF001313
Brytereffekt
W
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.