Catalog navigation
All catalogs
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
CAD model selection
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsesdetektorer / Takmontering / DALI-2 - Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Bill of material
EP10428272 - PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
ARTNR
Artikkelnummer
EP10428272
LOD
Detaljnivå
350
200
BILD
Produktbilde
CNSLINA
BOM navn
EP10428272 - PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
GKAT
Apparatkategorier
Takmontert tilstedeværelsesdetektor
PRODB
Teknisk beskrivelse
DALI-2-sertifiserte takmonterte tilstedeværelsesdetektorer med integrert DALI-2-styreenhet og -spenningsforsyning (250 mA). Romovergripende lysstyring av opptil 16 grupper. Enkel tilpasning til individuelle og komplekse romsituasjoner. Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlyskontroll for maksimal energieffektivitet. 16 A-relé for inn- og utkobling av HVAC og utfyllende belysning. 4 impulsbryterinnganger (potensialbelagte). Mange manuelle overstyringsalternativer og opp til 16 scenarioer. Automatisk veksling av grupper ved endret rombruk. Ukedags- og klokkeslettavhengige styringsalternativer per gruppe. Energisparende og tidsstyrbar utkobling av DALI-kontrollenheter (Power Cut-Off). Svermfunksjon for mer komfort på arbeidsplassen. Sentralfunksjoner for overstyring av hele områder eller bygninger. Rask start med fabrikkinnstillinger i kringkastingsmodus. Individuelle grupper umiddelbart klare til drift med fabrikkinnstillinger. Enkel konfigurasjon via ESY-appen ved hjelp av toveis bluetooth-grensesnitt. Enkel dokumentering og forvaltning av konfigurerte prosjekter via ESY-appen (f.eks. som PDF-rapport). Utenpåliggende montering med tilbehør.
BP
Spesielle produktfunksjoner
Individuell styring av inntil 16 grupper og 16 scenarioer. Tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering. Ukedags- og klokkeslettavhengig styring av funksjoner. Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-app.
BS
Brukergrensesnitt
Bluetooth, DALI-Bus
STEUSYS
Styringssystem
DALI-2
MONART
Monteringstype
Innbygging
MONORT
Monteringssted
Tak
H
Høyde/dybde
106 mm
DIA
Diameter
108 mm
GEW
Vekt
244 g
SK
Kapslingsklasse
-
ET
Innbyggingsdybde
80 mm
ELOCH
Monteringshullmål
68 mm
FAR
Farge
hvit, tilsvarende RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabilisert polykarbonat
IP
Kapslingsgrad
IP20
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, ikke kondenserende
TEMP
Omgivelsestemperatur
-25 ...+50 °C
NENNSP
Merkespenning
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Innkoblingsstrøm
20 A / 110 µs
AUSSTR
Utgangsstrøm
250 mA
AUSSPA
Utgangsspenning
16 V DC V
ALEIQ
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Strømforbruk
5.0 W
ERFWIN
Deteksjonsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrekkevidde diagonalt
Ø 8 m
ERFFRO
Registreringsrekkevidde rett
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøyde
3 m
MAXHH
Maks. Monteringshøyde
5 m
HELLW
Lysverdi
5–1000 lx
ALIG
Antall lysgrupper
16
AHLK
Antall HVAC-kanaler
1
TEBEL
Bryterinngang belysning
4
ULAND
Opprinnelsesland
DE
ZTN
Tolltariffnummer
90314990
DEEPLINK
Dyplink
https://www.esylux.no/p/EP10428272
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.no/dl/EP10428272
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC001582
EF007575
Justerbar aktiveringslysstyrke
ja
EF000010
Modell
Tilstedeværelsesdetektor
EF006569
Type overflate
Matt
EF003843
Diameter detekteringsfelt på gulv
8 m
EF006582MAX
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - max
360 °
EF006582MIN
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - min
180 °
EF001322
Maks. rekkevidde foran
3 m
EF001323
Maks. rekkevidde på én side
4 m
EF012278
Min. dybde på apparatboks
80 mm
EF000139
Overflatebeskyttelse
ubehandlet
EF008011
Optimal montasjehøyde
3 m
EF003882
RAL-nummer (lignende)
9010
EF003898
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Nei
EF006311
Husdyrimmun
Nei
EF006243
Transparent
Nei
EF000147
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
EF002169
Material
Plast
EF001257
Materialkvalitet
Termoplast
EF003811
Andre bussystemer
uten
EF000259
Antall kanaler
1
EF007667
Selvinstruerende utkoblingsforsinkelse
EF004530
Bryter for driftsmåter
Nei
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nei
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nei
EF008855
Bussystem KNX-Radio
Nei
EF003831
Bussystem LON
Nei
EF001501
Bussystem Powernet
Nei
EF016048
DALI-2 certified
ja
EF006581MAX
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - max
106 °
EF006581MIN
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til - min
53 °
EF009466
Trådløs, toveis
Nei
EF001504
Busstilkobling inkludert
ja
Preview - Generation
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.