Catalog navigation
Todos os catálogos
Busca Geométrica
Busca por Esboços
Busca de variáveis
Seleção de modelos em CAD
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem no tecto / ON/OFF - Detector de movimento de tecto
Lista de peças
EP10428289 - PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
ARTNR
Código
EP10428289
LOD
Nível de detalhe
350
200
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10428289 - PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
BILD
Imagem do produto
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA). Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen. Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen. Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz. 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung. 4 Tastereingänge (potenzialbehaftet). Vielfältige manuelle Übersteuerungsoptionen und bis zu 16 Szenen. Automatisches Umschalten von Gruppen bei veränderter Raumnutzung. Wochentag- und uhrzeitabhängige Steuerungsoptionen pro Gruppe. Energiesparendes und zeitsteuerbares Abschalten von DALI-Betriebsgeräten (Power-Cut-Off). Schwarmfunktion für mehr Komfort am Arbeitsplatz. Zentralfunktionen für bereichs- oder gebäudeweites Übersteuern. Schneller Start mit Werkseinstellungen im Broadcast-Betrieb. Individuelle Gruppen sofort betriebsbereit mit Werkseinstellungen. Einfaches Konfigurieren per ESY-App über bidirektionale Bluetooth-Schnittstelle. Einfaches Dokumentieren und Verwalten konfigurierter Projekte per ESY-App (z. B. als PDF-Report). Aufputzmontage mit Zubehör.
BP
Funções especiais do produto
Controlo individual de até 16 grupos e 16 cenas. Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural. Controlo das funções dependente do dia da semana e do tempo. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
Bluetooth, DALI-Bus
STEUSYS
Sistema de comando
DALI-2
MONART
Tipo de montagem
Montagem embutida
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
126 mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
244 g
ET
Profundidade de montagem
80 mm
ELOCH
Orifício de montagem
68 mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
RLUFT
Humidade relativa do ar
5-93% sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
20 A / 110 µs
AUSSTR
Corrente de saída
250 mA
AUSSPA
Voltagem de saída
16 V DC V
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,5 - 2,5 mm² mm²
LEISTA
Consumo de potência
5.0 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 32 m m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 11 m m
ERFPRA
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 8 m m
ERFBER
Campo de detecção
bis zu 805 m²
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
10 m
HELLW
Nível de luminosidade
5 - 2000 lx lx
ALIG
N.º de grupos de iluminação
16
AHLK
N.º de canais AVAC
1
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
4
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
90314990
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10428289
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.de/dl/ep10428289
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
TRUE
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
matt
EF000551
Diâmetro
108 mm
EF000943
Diâmetro de montagem
68 mm
EF000218
Profundidade de montagem
80 mm
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
32 m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
TRUE
EF000040
Altura
126 mm
EF001322
Alcance frontal máx.
5,5 m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
16 m
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
80 mm
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
FALSE
EF006311
Zona animal
FALSE
EF006243
Transparente
FALSE
EF000147
Proteção contra deformação
FALSE
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
1
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
FALSE
EF001500
Sistema BUS rádio
FALSE
EF001499
Sistema de BUS KNX
FALSE
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
FALSE
EF003831
Sistema de BUS LON
FALSE
EF001501
Sistema de BUS Powernet
FALSE
EF016048
Com certificação DALI-2
TRUE
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal ° - max
158
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal ° - min
79
EF0000073
Cor
branco
EF009466
Rádio bidireccional
FALSE
EF001504
Conexão BUS incluída
TRUE
EF0000032
Tipo de montagem
Unterputz
EF0001392
Tipo de acabamento
não tratado
Preview - Generation
A pré-visualização não representa mais a configuração da peça.Você precisa gerar uma nova prévia.