Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm - Ландшафтный светильник
Спецификация
EL10820106 - ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
ARTNR
Номер артикула
EL10820106
LOD
Уровень детализации
350
200
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EL10820106 - ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
GKAT
Категория устройства
Ландшафтный светильник
PRODB
Описание изделия
LED светильник-боллард из высококачественного алюминия. Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом. Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих. Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024. Цветовая температура 3000 К.
BP
Особенные функции
Защита от воздействия морского воздуха.
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
стоять
RLUFT
Относительная влажность воздуха
5-95 % без конденсата
MONORT
Место монтажа
Земля
H
Высота/глубина
540 mm
DIA
Диаметр
170 mm
GEW
Масса
5814 g
FAR
Цвет
Графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL 7024
WERKS
Материал
Алюминий с порошковым покрытием
IP
Степень защиты
IP65
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+40 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
13 A / 57 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
прозрачный
AWINK
Угол излучения
159°
FTEMP
Цветовая температура
3100 K
FTOL
Цветовой допуск
2 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
16 W
LICHTS
Световой поток
1270 lm
LICHTA
Светоотдача
79 lm/W
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
70000 h
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10820106
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10820106
LDT
el10820106.ldt
EF000124
Тип подключения
Безвинтов. зажим/клемма
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF008157
Угол излучения
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
110000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
65000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
35000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
1270 lm
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF009346MAX
Цветовая температура - max
3100 K
EF009346MIN
Цветовая температура - min
3000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF000048
Цоколь
ohne
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
E
EF001456
Высота/глубина
540 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF025740
Коэффициент мощности
0,917
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF012172
Эффективность светильника
79 lm/W
EF002423
Осветительное средство
LED nicht austauschbar
EF004282
Угол излучения
direkt
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Нет
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF009347
Макс. мощность
16 W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
110 V
EF001391
Количество полюсов
3
EF004293
Ударопрочность
IK10
EF005474
Степень защиты (IP)
IP65
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff transparent
EF001596
Материал корпуса
Aluminium
EF000139
Защитное покрытие поверхности
С порошковым покрытием
EF000551
Диаметр
170 mm
EF004259
Тип светильника
Pollerleuchte
EF000093
С фланцем (монтажным основанием)
true
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.