Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Choix du modèle CAO
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
Détecteurs de mouvement / montage au plafond / ON/OFF - Détecteur de mouvement de plafond
Nomenclature
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
ARTNR
Référence
EP10425233
LOD
Niveau de détail
350
200
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
BILD
Photo du produit
ep10425233.png
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres, Télécommande IR avec technologie "blue mode"
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
62
mm
DIA
Diamètre
108 mm
GEW
Poids
141
g
ET
Profondeur
24
mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
60
mm
FAR
Couleur
noir, similaire à RAL 9005
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP20
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5-93% sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
800 A / 200 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,5 - 2,5 mm²
mm²
LEISTA
Consommation
0.0 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
Ø 8 m
m
ERFFRO
Détection frontale
Ø 6 m
m
ERFPRA
Détection présence
Ø 4 m
m
ERFBER
Zone de détection
bis zu 50 m²
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
5
m
HELLW
Valeur de luminosité
5 - 2000 lx
lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
1
AHLK
Nombre de canaux CVC
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
1
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85365080
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.com/p/EP10425233
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.de/dl/ep10425233
LDT
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EC000133
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
FALSE
EF005624
Fonction alarme
FALSE
EF000124
Type de raccordement
borne automatique
EF003429
sensibilité ajustable
TRUE
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
2000
lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
5
lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
TRUE
EF023790
traitement antibactérien
FALSE
EF009568
Nombre de zones de commutation
1
EF000010
Modèle
Détecteur de présence
EF006569
Finition de la surface
matt
EF000194
Temporisation de l'extinction
300
s
EF000551
Diamètre
108 mm
EF000943
Diamètre de montage
60
mm
EF000218
Profondeur
24
mm
EF000193
Temporisation de l'allumage
30
s
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
8
m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
360 °
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
180 °
EF000007
Couleur
noir
EF003848
Télécommandable
TRUE
EF000416MAX
fréquence - max
50 Hz
EF000416MIN
fréquence - min
50 Hz
EF003832
adapté à une charge C
TRUE
EF021180
adapté à un montage au plafond
TRUE
EF000664
adapté à un montage en applique
FALSE
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
FALSE
EF003858
commande HVAC
FALSE
EF000025
sans halogène
TRUE
EF000040
hauteur
62
mm
EF011072
compatible IFTTT
FALSE
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
FALSE
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
FALSE
EF014926
compatible avec Google Assistant
FALSE
EF003863
Régulation constante de luminosité
FALSE
EF006590
durée de marche max.
30
min
EF001732
courant de démarrage max.
800
A
EF012569
portée de présence max.
12,58
EF001322
Portée frontale max.
3
m
EF001323
Portée max. sur un côté
4
m
EF015953
puissance max. de commutation LED
600
W
EF001503
Puissance de coupure max.
2300
W
EF006589
durée de marche min.
60
s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24
mm
EF009569
Avec interface DALI
FALSE
EF000483
Avec télécommande
FALSE
EF003890
avec voyant
TRUE
EF000003
Type de montage
Unterputz
EF000002
Tension nominale
230 V
EF000139
traitement de la surface
non traité
EF008011
Hauteur de montage optimale
3 m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
9005
EF004101
angle de balayage
360 °
EF005474
Indice de protection
IP20
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
0 °
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
0 °
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
0 °
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
0 °
EF020270
Type de capteur
Infrarouge passif
EF000187
Type de tension
AC
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
TRUE
EF001731MAX
température - max
50 °C
EF001731MIN
température - min
-25 °C
EF006311
spécial animaux
FALSE
EF006243
Transparent
TRUE
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
TRUE
EF003904
Mise en réseau possible
FALSE
EF002169
Matériau
plastique
EF001257
Qualité du matériau
thermoplastique
EF003920
arrêt forcé
TRUE
EF011991
marche forcée
TRUE
EF001099
commutateur de pontage
TRUE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D