Catalog navigation
Todos os catálogos
Geometric Search
Sketch Search
Variable Search
Seleção de modelos em CAD
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de movimento / Montagem no tecto / ON/OFF - Detector de movimento de tecto
Lista de peças
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
ARTNR
Código
EP10425233
LOD
Nível de detalhe
350
200
CNSLINA
Nome da lista de peças
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
BILD
Imagem do produto
ep10425233.png
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
BS
Interface do utilizador
Potenciómetro, IR-remoto com tecnologia "blue mode"
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
62
mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
141
g
ET
Profundidade de montagem
24
mm
ELOCH
Orifício de montagem
60
mm
FAR
Cor
preto, semelhante RAL 9005
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5-93% sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
800 A / 200 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,5 - 2,5 mm²
mm²
LEISTA
Consumo de potência
0.0 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
Ø 8 m
m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
Ø 6 m
m
ERFPRA
Alcance de detecção no campo de presença
Ø 4 m
m
ERFBER
Campo de detecção
bis zu 50 m²
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5
m
HELLW
Nível de luminosidade
5 - 2000 lx
lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
1
AHLK
N.º de canais AVAC
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
1
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10425233
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.de/dl/ep10425233
LDT
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
FALSE
EF005624
Função de alarme
FALSE
EF000124
Tipo de ligação
Ficha tipo grampo
EF003429
Sensibilidade ajustável
TRUE
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
2000
lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
5
lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
TRUE
EF023790
Tratamento antibacteriano
FALSE
EF009568
Número de zonas de comutação
1
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
matt
EF000194
Atraso de desactivação
300
s
EF000551
Diâmetro
108 mm
EF000943
Diâmetro de montagem
60
mm
EF000218
Profundidade de montagem
24
mm
EF000193
Atraso de activação
30
s
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
8
m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF000007
Cor
preto
EF003848
Controlável à distância
TRUE
EF000416MAX
Frequência - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequência - min
50 Hz
EF003832
Adequado para carga C
TRUE
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
TRUE
EF000664
Adequado para montagem na parede
FALSE
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
FALSE
EF003858
Controlo AVAC
FALSE
EF000025
Livre de halogéneo
TRUE
EF000040
Altura
62
mm
EF011072
Compatível com IFTTT
FALSE
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
FALSE
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
FALSE
EF014926
Compatível com o Google Assistant
FALSE
EF003863
Regulação constante de luz
FALSE
EF006590
Tempo de activação máx.
30
min
EF001732
Corrente de conexão máx.
800
A
EF012569
Faixa de presença max.
12,58
EF001322
Alcance frontal máx.
3
m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
4
m
EF015953
Potência máxima do LED
600
W
EF001503
Potência de comutação máx.
2300
W
EF006589
Tempo de activação mín.
60
s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
24
mm
EF009569
Com interface DALI
FALSE
EF000483
Com controlo remoto
FALSE
EF003890
Com unidade de sinal
TRUE
EF000003
Tipo de montagem
Unterputz
EF000002
Tensão nominal
230 V
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9005
EF004101
Ângulo de varrimento
360 °
EF005474
Grau de protecção
IP20
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
infravermelhos passivos
EF000187
Tipo de tensão
AC
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
TRUE
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF006311
Zona animal
FALSE
EF006243
Transparente
TRUE
EF000147
Proteção contra deformação
TRUE
EF003904
Interconectáveis
FALSE
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003920
Paragem forçada
TRUE
EF011991
Ligação forçada
TRUE
EF001099
Interruptor de ponte
TRUE
Preview - Generation
Visualização
3D
2D