??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detector de presença / Montagem no tecto / DALI-2 - Detector de presença de tecto
Lista de peças
EP10428142
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
DALI-2
MONART
Tipo de montagem
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
g
SK
Classe de protecção
ET
Profundidade de montagem
mm
ELOCH
Orifício de montagem
mm
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
EINSTR
Corrente de conexão
AUSSTR
Corrente de saída
mA
AUSSPA
Tensão de saída
V
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de potência
W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
m
ERFBER
Campo de detecção
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
m
HELLW
Nível de luminosidade
lx
ALIG
N.º de grupos de iluminação
AHLK
N.º de canais AVAC
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10428142
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10428142
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
sim
EF000010
Modelo
Detector de presença
EF006569
Modelo da superfície
baço
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
180 °
EF001322
Alcance frontal máx.
m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
m
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
mm
EF000139
Tipo de acabamento
não tratado
EF008011
Altura de montagem ideal
3 m
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
EF006311
Zona animal
Não
EF006243
Transparente
Não
EF000147
Proteção contra deformação
Não
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Qualidade do material
Termoplástico
EF003811
Outros sistemas de barramento
sem
EF000259
Número de canais
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
EF001500
Sistema BUS rádio
Não
EF001499
Sistema de BUS KNX
Não
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
Não
EF003831
Sistema de BUS LON
Não
EF001501
Sistema de BUS Powernet
Não
EF016048
Com certificação DALI-2
sim
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
°
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
°
EF009466
Rádio bidireccional
Não
EF001504
Conexão BUS incluída
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
2D