??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
Detectores de fumo / Montagem no tecto / ON/OFF - Detectores de fumo
Lista de peças
ER10018909 - PROTECTOR K 9 V
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Detectores de fumo
PRODB
Descrição do produto
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
ET
Profundidade de montagem
mm
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
ELOCH
Orifício de montagem
mm
MONORT
Local de montagem
Tecto
WERKS
Material
H
Altura/profundidade
48 mm
DIA
Diâmetro
106 mm
GEW
Peso
g
LEISTA
Consumo de potência
W
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
IP
Grau de protecção
IP20
SK
Classe de protecção
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
0 ...+55 °C
NENNSP
Tensão nominal
ULAND
País de origem
TW
ZTN
Número de classificação pautal
85311030
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/ER10018909
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/ER10018909
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EC001763
EF000551
Diâmetro
106 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF003882
Número RAL (semelhante)
9010
EF005474
Índice de protecção (IP)
IP20
EF004191
Modelo à prova de explosão
Não
EF021181
Adequado para fixação de canal
Não
EF000144
Volume de som
85 dB(A)
EF008781
Número máx. de ligações possíveis
30
EF008778
Com bateria de reserva
sim
EF009655
Com Q-Label
Não
EF008777
Com indicador de tensão
sim
EF008779
Bateria de reserva incluída
EF008776
Fonte de energia primária
EF006174
Detetor de fumo
Não
EF002991
Tipo de tensão da tensão de alimentação
EF005303
Autónomo
Não
EF008783
Possibilidade de ligação em rede por rádio (opcional)
EF008103
Possibilidade de ligação em rede por rádio (de série)
Não
EF008104
Possibilidade de ligação em rede por cabo
sim
EF004127MAX
Tensão de alimentação - max
V
EF004127MIN
Tensão de alimentação - min
V
Preview - Generation
Visualização
3D
2D