Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Selección de modelo CAD
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de movimiento / Montaje en techo / ON/OFF - Detector de movimiento de techo
Lista de materiales
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
ARTNR
Código
EP10425233
LOD
Nivel de detalle
350
200
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
BILD
Imagen de producto
ep10425233.png
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
BP
Funciones de producto especiales
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
BS
Interfaz del usuario
Regulador, Mandos a distancia conIR tecnología "blue mode"
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
62
mm
DIA
Diámetro
108 mm
GEW
Peso
141
g
ET
Profundidad de montaje
24
mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
60
mm
FAR
Color
negro, similar a RAL 9005
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP20
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5-93% sin condensación
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 °C...+50 °C °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
800 A / 200 µs
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,5 - 2,5 mm²
mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.0 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
m
ERFPRA
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 4 m
m
ERFBER
Área de cobertura
bis zu 50 m²
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
5
m
HELLW
Valor de luminosidad
5 - 2000 lx
lx
ALIK
Número de canales de luz
1
AHLK
Número de canales HLK
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10425233
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.de/dl/ep10425233
LDT
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Función de regulación con inserto de regulación
FALSE
EF005624
Función Alarma
FALSE
EF000124
Tipo de conexión
Abrazadera de enchufe
EF003429
Sensibilidad de respuesta ajustable
TRUE
EF003814MAX
Luminosidad de respuesta - max
2000
lx
EF003814MIN
Luminosidad de respuesta - min
5
lx
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
TRUE
EF023790
Tratamiento antibacteriano
FALSE
EF009568
Número de zonas de conmutación
1
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
matt
EF000194
Retardo de desconexión
300
s
EF000551
Diámetro
108 mm
EF000943
Diámetro de montaje
60
mm
EF000218
Profundidad de montaje
24
mm
EF000193
Retardo de conexión
30
s
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
8
m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF000007
Color
negro
EF003848
Con mando a distancia
TRUE
EF000416MAX
Frecuencia - max
50 Hz
EF000416MIN
Frecuencia - min
50 Hz
EF003832
Carga C apta
TRUE
EF021180
Montaje en techo apto
TRUE
EF000664
Adecuado para montaje en pared
FALSE
EF001198
Adecuado para la transmisión inalámbrica
FALSE
EF003858
Control de HVAC
FALSE
EF000025
Sin halógenos
TRUE
EF000040
Altura
62
mm
EF011072
Compatible IFTTT
FALSE
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible con Google Assistant
FALSE
EF003863
Regulación de luz constante
FALSE
EF006590
Duración de conexión máx.
30
min
EF001732
Corriente de arranque máx.
800
A
EF012569
Campo de detección máx.
12,58
EF001322
Alcance máx. frontal
3
m
EF001323
Alcance máx. en un lado
4
m
EF015953
Potencia máxima de LED
600
W
EF001503
Potencia de ruptura máx.
2300
W
EF006589
Duración de conexión mín.
60
s
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
24
mm
EF009569
Con interfaz DALI
FALSE
EF000483
Con mando a distancia
FALSE
EF003890
Con unidad de señalización
TRUE
EF000003
Tipo de montaje
Unterputz
EF000002
Tensión nominal
230 V
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003882
Número RAL (similar)
9005
EF004101
Ángulo de escaneo
360 °
EF005474
Tipo de protección
IP20
EF009566MAX
Ángulo de giro sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Ángulo de giro sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Ángulo de giro sensor, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Ángulo de giro sensor, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
Infrarrojos pasivo
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
TRUE
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
-25 °C
EF006311
Zona de animales
FALSE
EF006243
Transparente
TRUE
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
TRUE
EF003904
Conectable en red
FALSE
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003920
Desconexión forzosa
TRUE
EF011991
Conexión forzada
TRUE
EF001099
Interruptor de derivación
TRUE
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D