??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / DALI-2 - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
ARTNR
Código
EP10423048
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EP10423048 - PD-C 360/8 mini BMS DALI-2
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
Detectores de presencia de techo BMS con certificación DALI-2 con área de cobertura de 360°. Alcance de hasta 8 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m. Dispositivo de entrada con sensor de luz y PIR integrado para comandos DALI-2 conforme a IEC 62386-303/304. Para control de la luz descentralizado en combinación con detectores de presencia APC con unidad de control integrada. Alternativa: integración sencilla con sistemas de gestión de edificios de terceros. Interoperabilidad conforme a la normativa DALI-2.
BS
Interfaz del usuario
Bus DALI
STEUSYS
Sistema de control
DALI-2
MONART
Tipo de montaje
Instalación encastrada
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
60 mm
DIA
Diámetro
33 mm
GEW
Peso
24 g
ET
Profundidad de montaje
45 mm
ELOCH
Medida del agujero de montaje
25 mm
FAR
Color
Ópalo mate
WERKS
Material
PE estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP55
SK
Clase de protección
III
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
9,5 - 22,5 V DC
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,60 - 0,80 mm²
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 5 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 3 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 45
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
3 m
HELLW
Valor de luminosidad
10–2000 lx
ALIG
Número de grupos de luces
16
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EP10423048
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EP10423048
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
7,6 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF001322
Alcance máx. frontal
2,5 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
3,8 m
EF012278
Profundidad mín. de la caja de empotrar
45 mm
EF000139
Tratamiento de superficie
no tratado
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
Si
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
Si
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003811
Otros sistemas de bus
sin
EF000259
Número de canales
0
EF007667
Retardo de desconexión con autoaprendizaje
No
EF004530
Interruptor de modo operativo
No
EF001500
Bus de radio sistema bus
No
EF001499
Sistema de bus KNX
No
EF008855
Sistema bus KNX
No
EF003831
Sistema de bus LON
No
EF001501
Sistema de bus Powernet
No
EF016048
Certificado DALI-2
Si
EF006581MAX
Ángulo de detección vertical - max
103 °
EF006581MIN
Ángulo de detección vertical - min
52 °
EF009466
Radio bidireccional
No
EF001504
Con conexión bus
Si
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D