??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
EN10050015 - Handscheinwerfer
Stückliste
EN10050015
ARTNR
Artikelnummer
EN10050015
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EN10050015
GKAT
Gerätekategorie
Handscheinwerfer
PRODB
Produktbeschreibung
Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion. 4 Std. Arbeits-, 8 Std. Dauer- oder 8 Std. Blinklicht sind per Taster auswählbar. Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall. Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V und mit Stecker für 12 V DC Fahrzeug-Steckdosen.
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau / Kfz
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
122 mm
B
Breite
94 mm
H
Höhe/Tiefe
270 mm
GEW
Gewicht
916 g
FAR
Farbe
rot/schwarz
WERKS
Werkstoff
ABS
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
III
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Diffusor
transparent
FTEMP
Farbtemperatur
6200 K
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
LICHTS
Lichtstrom
235 lm
PHOTO
Photobiologische Sicherheit
RG1
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EN10050015
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EN10050015
EF011868
Art der Verdrahtung
Abschluss
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
235 lm
EF000008
Breite
94 mm
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
6200 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
6000 K
EF004275
Geeignet für Notlicht
Ja
EF001456
Höhe/Tiefe
270 mm
EF001438
Länge
122 mm
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF005127MAX
Nennspannung - max
240 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
100 V
EF005474
Schutzart (IP)
IP54
EF000004
Schutzklasse
III
EF000187
Spannungsart
AC
EF001302
Aufladbar
true
EF007696
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel
true
EF007697
Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel
false
EF007847
Hauptleuchtmittel
LED nicht austauschbar
EF001303
Integrierte Ladevorrichtung
true
EF007900
Lampenleistung Hauptleuchtmittel
3 W
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D