??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
EN10050015 - Proyector de mano
Lista de materiales
EN10050015
ARTNR
Código
EN10050015
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EN10050015
GKAT
Categoría del dispositivo
Proyector de mano
PRODB
Descripción del producto
Proyector con función de luz de emergencia. Se pueden seleccionar 4 horas de luz natural, 8 horas de luz permanente u 8 horas de luz intermitente mediante un botón. Modo reserva para el encendido automático de la luminaria en soporte de carga en caso de interrupción del suministro eléctrico. Soporte de carga con fuente de alimentación para conectarse a 230 V y con enchufe para tomas de corriente de vehículos de 12 V CC.
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
Construcción/vehículo
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
122 mm
B
Anchura
94 mm
H
Altura/Profundidad
270 mm
GEW
Peso
916 g
FAR
Color
rojo/negro
WERKS
Material
ABS
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
III
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
DIFF
Difusor
transparente
FTEMP
Temperatura cromática
6200 K
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
LICHTS
Flujo luminoso
235 lm
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG1
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85131000
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EN10050015
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EN10050015
EF011868
Tipo de cableado
Cierre
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
235 lm
EF000008
Anchura
94 mm
EF009346MAX
Temperatura de color - max
6200 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
6000 K
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
Si
EF001456
Altura/Profundidad
270 mm
EF001438
Longitud
122 mm
EF005905
Con bombilla
Si
EF005127MAX
Tensión nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
100 V
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP54
EF000004
Clase de protección
III
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF001302
Cargable
true
EF007696
Función de luz intermitente, bombilla principal
true
EF007697
Función de luz intermitente, bombilla secundaria
false
EF007847
Bombilla principal
LED nicht austauschbar
EF001303
Cargador integrado
true
EF007900
Potencia, bombilla principal
3 W
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D