您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
不支持第三方Cookie
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在浏览器中启用 Cookie,以正常运行 PARTcommunity 功能
Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
ESYLUX
Indoor automation
Presence and motion detectors
COMPACT
Powered by
CAD模型选择
{esylux/100_automation_innenbereiche/10_pre4senz-_und_bewegungsmelder/200_compact/praesenzmelder_deckenmontage_on_off_v_2.prj},{NB=EP10425233 - PD-C 360i/8 BK(350)},{ARTNR=EP10425233},{L=MIN},{B=MIN},{H=62},{DIA=108},{GEW=141},{EL=MIN},{EB=MIN},{ET=24},{ELOCH=60},{LEISTA=0.0},{MONHH=3},{MAXHH=5},{ALIK=1},{TEBEL=1},{ZTN=85365080},{INAME=ep10425233_lod_250},{NAME=ep10425233_lod_250},{CNSNN=Präsenzmelder / Deckenmontage / ON/OFF},{CNSNB=EP10425233 - PD-C 360i/8 BK},{CNSNT=PD-C 360i/8 BK},{CNSLINA=EP10425233 - PD-C 360i/8 BK},{BILD=ep10425233.png},{GKAT=Decken-Präsenzmelder},{PRODB= Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m) für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt). Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. },{BP=Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App},{LOD=350}
请根据技术参数选择所需产品.。所选参数在表格中被高亮显示.。当点击表格中的图标或数值时选项将被重置。
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Movement / deck assembly / ON/OFF - Ceiling-mounted motion detector
Bill of material
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
ARTNR
Part ID
EP10425233
EP10425233
LOD
Level of detail
350
200
350
200
CNSLINA
Parts list name
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
EP10425233 - PD-C 360i/8 BK
BILD
Product picture
ep10425233.png
ep10425233.png
GKAT
Device category
Ceiling-mounted presence detector
PRODB
Product description
Presence detector with 360° field of detection for ceiling mounting. Range of up to 8 m in diameter at a recommended installation height of 3 m (maximum height 5 m) for use in small rooms and passageways with natural lighting. 16 A high-performance relay (tungsten pre-contact). Default settings ensure immediate operability.
Presence detector with 360° field of detection for ceiling mounting. Range of up to 8 m in diameter at a recommended installation height of 3 m (maximum height 5 m) for use in small rooms and passageways with natural lighting. 16 A high-performance relay (tungsten pre-contact). Default settings ensure immediate operability.
BP
Special product funtions
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App
BS
User interface
Adjusting controller, IR remote control with "blue mode" technology
Adjusting controller, IR remote control with "blue mode" technology
STEUSYS
Control system
ON/OFF
MONART
Installation type
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Installation position
Ceiling
H
Height/Depth
62
62
mm
DIA
Diameter
108
mm
GEW
Weight
141
141
g
ET
Installation depth
24
24
mm
ELOCH
Installation hole size
60
60
mm
FAR
Color
Black, similar to RAL 9005
Black, similar to RAL 9005
WERKS
Material
UV stabilised polycarbonate
IP
Protection type
IP20
SK
Protection class
II
RLUFT
Relative humidity
5-93% non-condensing
TEMP
Permissible ambient temperature
-25 °C...+50 °C
°C
NENNSP
Nominal voltage
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
In-rush current
800 A / 200 µs
800 A / 200 µs
ALEIQ
Connectable wire cross section
1,5 - 2,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²
mm²
LEISTA
Power consumption
0.0
W
ERFWIN
Detection angle
360°
ERFQUE
Detection range diagonally
Ø 8 m
Ø 8 m
m
ERFFRO
Detection range head-on
Ø 6 m
Ø 6 m
m
ERFPRA
Detection range presence
Ø 4 m
Ø 4 m
m
ERFBER
Field of detection
bis zu 50 m²
bis zu 50 m²
m²
MONHH
Recommended installation height
3
m
MAXHH
Max. mounting height
5
5
m
HELLW
Level of brightness
5 - 2000 lx
5 - 2000 lx
lx
ALIK
Number of light channels
1
1
AHLK
Number of HVAC-channels
TEBEL
Push button input lighting
1
1
ULAND
Country of origin
DE
ZTN
Customs tariff number
85365080
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10425233
PDFLINK
Data sheet
https://www.esylux.de/dl/ep10425233
LDT
CLASS
ETIM 8.0 product class
EC000133
EF003808
Dim function with dimmer basic element
FALSE
EF005624
Alarm function
FALSE
EF000124
Type of connection
Push-in clamp
EF003429
Response value sensitivity adjustable
TRUE
TRUE
EF003814MAX
Response value luminosity - max
2000
2000
lx
EF003814MIN
Response value luminosity - min
5
5
lx
EF007575
Adjustable operating brightness
TRUE
TRUE
EF023790
Anti-bacterial treatment
FALSE
EF009568
Number of switching zones
1
1
EF000010
Model
Presence detector
EF006569
Surface finish
matt
EF000194
Switch-off delay
300
300
s
EF000551
Diameter
108
mm
EF000943
Installation diameter
60
60
mm
EF000218
Installation depth
24
24
mm
EF000193
Turn-on delay
30
30
s
EF003843
Diameter of field of detection on the floor
8
8
m
EF006582MAX
Detection angle horizontal - max
360
°
EF006582MIN
Detection angle horizontal - min
180
°
EF000007
Color
Black
Black
EF003848
Remote controllable
TRUE
TRUE
EF000416MAX
Frequency - max
50
Hz
EF000416MIN
Frequency - min
50
Hz
EF003832
Suitable for C-load
TRUE
TRUE
EF021180
Suitable for ceiling mounting
TRUE
EF000664
Suitable for wall mounting
FALSE
EF001198
Suitable for wireless transmission
FALSE
EF003858
HVAC-control
FALSE
FALSE
EF000025
Halogen free
TRUE
EF000040
Height
62
62
mm
EF011072
IFTTT support available
FALSE
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Compatible with Google Assistant
FALSE
EF003863
Constant light control
FALSE
EF006590
Max. on-period
30
30
min
EF001732
Max. inrush current
800
800
A
EF012569
Max. presence range
12,58
12,58
m²
EF001322
Max. range head-on
3
3
m
EF001323
Max. range to one side
4
4
m
EF015953
Max. switching power LED
600
600
W
EF001503
Max. switching capacity
2300
2300
W
EF006589
Min. on-period
60
60
s
EF012278
Min. depth of built-in installation box
24
24
mm
EF009569
With DALI interface
FALSE
EF000483
With remote control
FALSE
EF003890
With signal unit
TRUE
TRUE
EF000003
Installation type
Unterputz
Unterputz
EF000002
Nominal voltage
230
V
EF000139
Surface protection
untreated
untreated
EF008011
Optimum mounting height
3
m
EF003882
RAL number (similar)
9005
9005
EF004101
Scan angle
360
°
EF005474
Protection type
IP20
EF009566MAX
Pivoting range sensor, horizontal - max
0
°
EF009566MIN
Pivoting range sensor, horizontal - min
0
°
EF009567MAX
Pivoting range sensor, vertical - max
0
°
EF009567MIN
Pivoting range sensor, vertical - min
0
°
EF020270
Sensor type
Passive infrared
EF000187
Voltage type
AC
EF003898
Teach-function for response value luminosity
TRUE
TRUE
EF001731MAX
Temperature - max
50
°C
EF001731MIN
Temperature - min
-25
°C
EF006311
Animal zone
FALSE
EF006243
Transparent
TRUE
TRUE
EF000147
Creep-under protection
TRUE
EF003904
Networkable
FALSE
EF002169
Material
Plastic
EF001257
Material quality
Thermoplastic
EF003920
Forced switch off
TRUE
TRUE
EF011991
Forced switch on
TRUE
TRUE
EF001099
Bridging switch
TRUE
TRUE
Preview - Generation
预览
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
2D