??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / KNX - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EP10427428 - PD-C 360i/24 KNX UP
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|ETS-Software
STEUSYS
Steuerungssystem
KNX
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
mm
DIA
Durchmesser
108 mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
III
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
5 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
29 - 31 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
m
ERFBER
Erfassungsbereich
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
m
HELLW
Helligkeitswert
5–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtgruppen
2
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EP10427428
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EP10427428
LDT
ep10427428.ldt
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC001582
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
°
EF006590
Max. Einschaltdauer
720 min
EF001322
Max. Reichweite frontal
m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF006589
Min. Einschaltdauer
30 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Ja
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003811
Andere Bussysteme
ohne
EF000259
Anzahl der Kanäle
EF007667
Ausschaltverzögerung selbstlernend
EF004530
Betriebsartenschalter
Nein
EF001500
Bussystem Funkbus
Nein
EF001499
Bussystem KNX
Ja
EF008855
Bussystem KNX-Funk
Nein
EF003831
Bussystem LON
Nein
EF001501
Bussystem Powernet
Nein
EF016048
DALI-2 zertifiziert
Nein
EF006581MAX
Erfassungswinkel vertikal - max
°
EF006581MIN
Erfassungswinkel vertikal - min
°
EF009466
Funk bidirektional
Nein
EF001504
Mit Busankopplung
Ja
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
EF023790
Antibakterielle Behandlung
EF000194
Ausschaltverzögerung
s
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF011992
Min. Einschaltstrom
A
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
EF004101
Scanwinkel
°
EF001731MAX
Temperatur - max
°C
EF001098
Treppenhausüberwachung
EF003904
Vernetzbar
EF003920
Zwangsabschaltung
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
EF001313
Schaltleistung
W
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D