??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EM10425028 - PD 360/8 Slave
ARTNR
Artikelnummer
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
BP
Besondere Produktfunktionen
BS
Benutzerschnittstelle
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
mm
DIA
Durchmesser
140 mm
GEW
Gewicht
g
ET
Einbautiefe
15 mm
EINSTR
Einschaltstrom
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20 als Unterputz-Version,, IP54 mit Aufputzdose (separat bestellen)
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
HELLW
Helligkeitswert
lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
m
ERFBER
Erfassungsbereich
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
m
ULAND
Ursprungsland
CN
ZTN
Zolltarifnummer
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EM10425028
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EM10425028
LDT
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
s
EF000551
Durchmesser
140 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
60 mm
EF000218
Einbautiefe
15 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
0 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
min
EF001732
Max. Einschaltstrom
A
EF012569
Max. Präsenzbereich
EF001322
Max. Reichweite frontal
m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
W
EF001503
Max. Schaltleistung
W
EF006589
Min. Einschaltdauer
s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
15 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
0 °C
EF000049
Tiefe
mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Ja
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
EF011991
Zwangseinschaltung
EF001099
Überbrückungsschalter
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D