??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / KNX - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
ARTNR
Tuotenumero
EB10430442
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
KNX Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto).
BS
Käyttöliittymä
ETS-ohjelmistolla
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
KNX
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
33 mm
DIA
Halkaisija
101 mm
GEW
Paino
34 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP40
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
5 ...+35 °C
NENNSP
Nimellisjännite
29 - 31 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 3 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EB10430442
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EB10430442
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC001582
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
720 min
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
30 s
EF000139
Pinnan suojaus
käsittelemätön
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Joo
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Ei
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003811
Muut väyläjärjestelmät
ilman
EF000259
Kanavien lukumäärä
1
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Joo
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF016048
DALI-2 sertifioitu
Ei
EF006581MAX
Pystysuuntainen havainnointikulma - max
106 °
EF006581MIN
Pystysuuntainen havainnointikulma - min
53 °
EF009466
Kaksisuuntainen radio
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D