??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Aanwezigheidssensoren / Plafondmontage / KNX - Plafondaanwezigheidssensor
Bill of material
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
ARTNR
Artikelnummer
EB10430442
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
GKAT
Apparaatcategorie
Plafondaanwezigheidssensor
PRODB
Productbeschrijving
KNX Plafondaanwezigheidssensor met 360° detectiehoek. Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter voor comforttoepassingen. Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten. Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software).
BS
Gebruikersinterface
ETS-Software
STEUSYS
Besturingssysteem
KNX
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
H
Hoogte/diepte
33 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Gewicht
34 g
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
UV-gestabiliseerd polycarbonaat
IP
Beschermingsgraad
IP40
SK
Beschermingsklasse
III
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 93 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
5 ...+35 °C
NENNSP
Nom. spanning
29 - 31 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Opgenomen vermogen
0.2 W
ERFWIN
Detectiehoek
360°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
Ø 8 m
ERFFRO
Detectieafstand frontaal
Ø 6 m
ERFPR
Detectieafstand aanwezigheidsbereik
Ø 3 m
ERFBER
Detectiehoek
tot 50
MONHH
Aanbevolen Montagehoogte
3 m
MAXHH
Max. Aanbevolen Montagehoogte
5 m
HELLW
Helderheidswaarde
5–2000 lx
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
1
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EB10430442
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EB10430442
CLASS
ETIM 8.0 Productklasse
EC001582
EF007575
Aanspreekhelderheid instelbaar
ja
EF000010
Uitvoering
Aanwezigheidssensor
EF006569
Uitvoering van oppervlakte
mat
EF003843
Diameter reikwijdte op vloer
8 m
EF006582MAX
Hoek reikwijdte horizontaal - max
360 °
EF006582MIN
Hoek reikwijdte horizontaal - min
180 °
EF006590
Max. nalooptijd
720 min
EF001322
Max. bereik frontaal
3 m
EF001323
Max. bereik zijwaarts
4 m
EF006589
Min. nalooptijd
30 s
EF000139
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
EF008011
Optimale montagehoogte
3 m
EF003882
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
EF003898
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
ja
EF006311
Vrije dierzone
Nee
EF006243
Helder
Nee
EF000147
Onderkruipbeveiliging
Nee
EF002169
Materiaal
Kunststof
EF001257
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
EF003811
Andere bussystemen
Zonder
EF000259
Aantal kanalen
1
EF007667
Uitschakelvertraging zelflerend
Nee
EF004530
Bedrijfsmodusschakelaar
Nee
EF001500
Bussysteem RF (radiofrequent)
Nee
EF001499
Bussysteem KNX
ja
EF008855
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
Nee
EF003831
Bussysteem LON
Nee
EF001501
Bussysteem Powerline
Nee
EF016048
DALI-2 certificaat
Nee
EF006581MAX
Hoek reikwijdte verticaal - max
106 °
EF006581MIN
Hoek reikwijdte verticaal - min
53 °
EF009466
Draadloos bidirectioneel
Nee
EF001504
Busaansluiting incl.
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D