??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
Датчик присутствия / монтаж в потолок / KNX - Потолочный датчик присутствия
Спецификация
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
ARTNR
Номер артикула
EB10430442
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EB10430442 - PD 360/8 KNX BASIC
GKAT
Категория устройства
Потолочный датчик присутствия
PRODB
Описание изделия
KNX Потолочный датчик присутствия с областью обнаружения 360°. Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для комфортных применений. Для использования в системе шин KNX (EIB), TP (2-проводная шина) в сочетании с другими компонентами KNX. Настройка параметров и функций осуществляется с помощью инструментального программного пакета инженерного обеспечения ETS (Engineering Tool Software).
BS
Интерфейс пользователя
обеспечения ETS
STEUSYS
Система управления
KNX
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок
H
Высота/глубина
33 mm
DIA
Диаметр
101 mm
GEW
Масса
34 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP40
SK
Класс защиты
III
RLUFT
Относительная влажность воздуха
10-90 % без конденсата
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5 ...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
29 - 31 V DC
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Потребляемая мощность
0.2 W
ERFWIN
Угол обнаружения
360°
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
Ø 8 m
ERFFRO
диапазоном обнаружения Фронтально
Ø 6 m
ERFPR
Угол охвата, диапазон обнаружения
Ø 3 m
ERFBER
Угол охвата
до 50
MONHH
Принят. Высота монтажа
3 m
MAXHH
макс. Высота монтажа
5 m
HELLW
Яркость
5–2000 lx
ALIK
Кол-во каналов освещения
1
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EB10430442
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EB10430442
CLASS
Класс продукции ETIM 8.0
EC001582
EF007575
Регулируемая ответная яркость
да
EF000010
Исполнение
Датчик присутствия
EF006569
Исполнение поверхности
матовый
EF003843
Поле регистрации в диаметре на полу
8 m
EF006582MAX
Угол обнаружения по горизонтали - max
360 °
EF006582MIN
Угол обнаружения по горизонтали - min
180 °
EF006590
Макс. продолжительность включения
720 min
EF001322
Макс. дальность действия спереди
3 m
EF001323
Макс. дальность действия на одну сторону
4 m
EF006589
Мин. продолжительность включения
30 s
EF000139
Защитное покрытие поверхности
необработанный
EF008011
Оптимальная высота установки
3 m
EF003882
Цвет по RAL
9010
EF003898
Функция определения оптимального значения яркости
да
EF006311
Зона (коридор) для животных
Нет
EF006243
прозрачный
Нет
EF000147
Защита от подкрадывания (заднее поле наблюдения)
Нет
EF002169
Материал
Пластик
EF001257
Качество материала
Термопласт
EF003811
Другие шинные системы
без
EF000259
Количество каналов
1
EF007667
Самообучающаяся функция задержки выключения
Нет
EF004530
Переключатель режимов работы
Нет
EF001500
Радиочастотная шина передачи данных
Нет
EF001499
Шина передачи данных KNX
да
EF008855
Шина передачи данных KNX радио
Нет
EF003831
Шина передачи данных LON
Нет
EF001501
Шина передачи данных по силовым проводам
Нет
EF016048
DALI-2 certified
Нет
EF006581MAX
Угол обнаружения по вертикали - max
106 °
EF006581MIN
Угол обнаружения по вертикали - min
53 °
EF009466
Двунаправленная радиосвязь
Нет
EF001504
Устройство подключения к шине в комплекте
да
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D