??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Bevægelsessensor / Loftsmontering / ON/OFF - Loftbevægelsessensor
Bill of material
EB10430466 - MD 360i/8 BASIC SMB
ARTNR
Artikelnummer
EB10430466
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EB10430466 - MD 360i/8 BASIC SMB
GKAT
Enhedskategori
Loftbevægelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Bevægelsessensor med 360° detekteringsområde til loftsmontering. Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m til brug i små rum og gennemgangsområder med meget lidt eller intet dagslys. 10 A højtydende relæ. Nulgennemgangskobling for en skånsom kobling. Fabriksindstilling, så udstyret er klar til brug med det samme.
BP
Særlige produktfunktioner
Indkobling i nulgennemgang. Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
50 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Vægt
115.0 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP40
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Startstrøm
78 A / 5 ms
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 6 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–1000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EB10430466
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EB10430466
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ja
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
1000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
EF007575
Aktiveringslysstyrke kan indstilles
Ja
EF023790
Antibakteriel
Ingen
EF009568
Antal koblingszoner
1
EF000010
Udførelse
Bevægelsessensor
EF006569
Udførelse af overfladen
mat
EF000551
Diameter
101 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
8 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
Ja
EF000416MAX
Frekvens - max
50 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
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
30 min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
78 A
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
3 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
4 m
EF015953
Maks. skifte effekt LED
600 W
EF001503
Maks. koblingeffekt
2300 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
15 s
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ingen
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Dybde
50 mm