??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ON/OFF - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EB10431289 - PD 360/24 BASIC IP54
ARTNR
Artikelnummer
EB10431289
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EB10431289 - PD 360/24 BASIC IP54
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensor til loftet med 360° detekteringsområde. Automatisk styring af belysningen afhængigt af tilstedeværelse og dagslys. Rækkevidde op til 24 m i diameter ved en anbefalet monteringshøjde på 3 m. Kapslingsklasse: IP54. 10 A højtydende relæ. Skånsom nulgennemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og lyskilder ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorecenslamper, LED). Fabriksindstillinger, så udstyret er klart til brug med det samme. Ekstra afbryderindgang. Standardudførelse som udvendig monteret enhed, indbygning i loft med tilbehør. Detekteringsområde kan udvides med parallelkobling.
BP
Særlige produktfunktioner
Indkobling i nulgennemgang.
BS
Brugergrænseflade
Indstillingselementet
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
73 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Vægt
145 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP54
SK
Isolationsklasse
II
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Startstrøm
78 A
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 24 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 8 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 6 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 453
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
1
TEBEL
Afbryderindgang belysning
1
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EB10431289
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EB10431289
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Skrueklemme
EF003429
Justerbar følsomhed
Ingen
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
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
EF000194
Strømforsyning til frakobling
300 s
EF000551
Diameter
102 mm
EF000193
Tidsforsinkelse
30 s
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
24 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontal - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontal - min
180 °
EF003848
Kan fjernbetjenes
Ingen
EF000416MAX
Frekvens - max
60 Hz
EF000416MIN
Frekvens - min
50 Hz
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
30 min
EF001732
Maks. tilkoblingsstrøm
78 A
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
50,33
EF001322
Maks. rækkevidde frontalt
4 m
EF001323
Maks. rækkevidde til én side
12 m
EF015953
Maks. skifte effekt LED
600 W
EF001503
Maks. koblingeffekt
2300 W
EF006589
Min. tilkoblingsvarighed
15 s
EF009569
Med DALI-grænseflade
Ingen
EF000483
Med fjernbetjening
Ingen
EF003890
Med signalenhed
Ja
EF000002
Mærkespænding
230 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
AC
EF003898
Huskefunktion for start belysning
Ingen
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Dybde
71 mm