??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Präsenzmelder / Deckenmontage / ON/OFF - Decken-Präsenzmelder
Stückliste
EB10431289 - PD 360/24 BASIC IP54
ARTNR
Artikelnummer
EB10431289
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EB10431289 - PD 360/24 BASIC IP54
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
Deckenpräsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Reichweite bis zu 24 m im Durchmesser bei empfohlener Montagehöhe von 3 m. Schutzart: IP54. 10A-Hochleistungsrelais. Schonende Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED). Werkseinstellungen für sofortige Betriebsbereitschaft. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät, Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung.
BP
Besondere Produktfunktionen
Nulldurchgangsschaltung.
BS
Benutzerschnittstelle
Einstellregler/Potentiometer
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Decke
H
Höhe/Tiefe
73 mm
DIA
Durchmesser
101 mm
GEW
Gewicht
145 g
FAR
Farbe
weiß, ähnlich RAL 9010
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP54
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 - 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
78 A
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.2 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 24 m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 8 m
ERFPR
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 6 m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 453
MONHH
Empf. Montagehöhe
3 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
5–2000 lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EB10431289
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EB10431289
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
Nein
EF005624
Alarmfunktion
Nein
EF000124
Anschlussart
Schraubklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
Nein
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2000 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
5 lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
Ja
EF023790
Antibakterielle Behandlung
Nein
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
300 s
EF000551
Durchmesser
102 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
30 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
24 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF003848
Fernbedienbar
Nein
EF000416MAX
Frequenz - max
60 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
Ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Ja
EF000664
Geeignet für Wandmontage
Nein
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
Nein
EF003858
HLK-Ansteuerung
Nein
EF000025
Halogenfrei
Ja
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF003863
Konstantlichtregelung
Nein
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF001732
Max. Einschaltstrom
78 A
EF012569
Max. Präsenzbereich
50,33
EF001322
Max. Reichweite frontal
4 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
12 m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
600 W
EF001503
Max. Schaltleistung
2300 W
EF006589
Min. Einschaltdauer
15 s
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
Nein
EF000483
Mit Fernbedienung
Nein
EF003890
Mit Signaleinheit
Ja
EF000002
Nennspannung
230 V
EF008011
Optimale Montagehöhe
3 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9010
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
Nein
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
0 °C
EF000049
Tiefe
71 mm
EF006311
Tierschneise
Nein
EF006243
Transparent
Nein
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
Ja
EF003904
Vernetzbar
Nein
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
Ja
EF011991
Zwangseinschaltung
Ja
EF001099
Überbrückungsschalter
Nein
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.