??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / ON/OFF - Närvarodetektor
Bill of material
EB10431296 - PD 360i/24 BASIC IP54
ARTNR
Artikelnummer
EB10431296
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EB10431296 - PD 360i/24 BASIC IP54
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
Taknärvarodetektor med ett bevakningsområde på 360 °. Automatisk ljusstyrning beroende på närvaro och dagsljus. Räckvidd upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m. Kapslingsklass: IP54. 10A-högeffektsrelä. Skonsam nollgenomgångskoppling: Förlängning av livslängden hos reläer och lampor i elektroniska driftdon (som lysrör och lysdioder). Fabriksinställningar för omedelbart beredskapsläge. Extra knappingång. Fjärrstyrt. Standardutförande som utanpåliggande enhet, infälld takmontering med tillbehör. Utökning av bevakningsområdet genom parallellkoppling.
BP
Särskilda produktfunktioner
Nollgenomgångsomkoppling. Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
Inställningsreglage, IR-fjärrkontroll
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
73 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
Vikt
145 g
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP54
SK
Skyddsklass
II
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
78 A
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 24 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 8 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 6 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 453
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
1
TEBEL
Knappingång belysning
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EB10431296
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EB10431296
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Skruvklämma
EF003429
Svarsvärde justerbar känslighet
ja
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF009568
Antal omkopplingszoner
1
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000194
Frånkopplingsfördröjning
300 s
EF000551
Diameter
102 mm
EF000193
Tillkopplingsfördröjning
30 s
EF003843
Diameter detekteringsområde på golvet
24 m
EF006582MAX
Detekteringsvinkel horisontell från/till - max
360 °
EF006582MIN
Detekteringsvinkel horisontell från/till - min
180 °
EF003848
Fjärrstyrt
ja
EF000416MAX
Frekvensområde - max
60 Hz
EF000416MIN
Frekvensområde - min
50 Hz
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
30 min
EF001732
Max. startström
78 A
EF012569
Max närvaroområde
50,33
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
4 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
12 m
EF015953
Max. växlingseffekt LED
600 W
EF001503
Max. bryteffekt
2300 W
EF006589
Min inkopplingstid
15 s
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
9010
EF004101
Scan-vinkel
360 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
AC
EF003898
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet
Nej
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Djup
71 mm