??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
Detectores de presencia / Montaje en techo / ON/OFF - Detector de presencia de techo
Lista de materiales
EB10431302 - PD 360/8 BASIC IP54
ARTNR
Código
EB10431302
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EB10431302 - PD 360/8 BASIC IP54
GKAT
Categoría del dispositivo
Detector de presencia de techo
PRODB
Descripción del producto
Detectores de presencia de techo con área de cobertura de 360°. Control automático de la luz en función de la presencia y de la luz solar. Alcance de hasta 8 m de diámetro con una altura de montaje recomendada de 3 m. Tipo de protección: IP54. Relé de alta potencia de 10 A. Conmutación cuidadosa de paso por cero: Prolongación de la vida útil de relés y bombillas en balastos electrónicos (por ejemplo, luminarias fluorescentes, LED). Ajustes de fábrica para una disponibilidad de funcionamiento inmediata. Entrada de palpador adicional. Versión estándar empotrada como equipo superficial, montaje en techo con accesorio. Ampliación del ángulo de detección mediante conexión en paralelo.
BP
Funciones de producto especiales
Conmutación de paso por cero.
BS
Interfaz del usuario
Regulador
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Techo
H
Altura/Profundidad
50 mm
DIA
Diámetro
101 mm
GEW
Peso
120 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV
IP
Tipo de protección
IP54
SK
Clase de protección
II
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 93 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
0 ...+50 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Corriente de arranque
78 A
ALEIQ
Calibre de cable conectable
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Consumo de energía
0.2 W
ERFWIN
Detección de ángulo
360°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
Ø 8 m
ERFFRO
Alcance de detección frontal
Ø 6 m
ERFPR
Alcance de cobertura del área de presencia
Ø 4 m
ERFBER
Área de cobertura
hasta 50
MONHH
Recepción Altura de montaje
3 m
MAXHH
Máx. Altura de montaje
5 m
HELLW
Valor de luminosidad
5–2000 lx
ALIK
Número de canales de luz
1
TEBEL
Push button input lighting
1
ULAND
País de origen
DE
ZTN
Partida arancelaria (UE)
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EB10431302
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EB10431302
CLASS
Clase de producto ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Función de regulación con inserto de regulación
No
EF005624
Función Alarma
No
EF000124
Tipo de conexión
Borne roscado
EF003429
Sensibilidad de respuesta ajustable
No
EF003814MAX
Luminosidad de respuesta - max
2000 lx
EF003814MIN
Luminosidad de respuesta - min
5 lx
EF007575
Luminosidad de respuesta ajustable
Si
EF023790
Tratamiento antibacteriano
No
EF009568
Número de zonas de conmutación
1
EF000010
Modelo
Detector de presencia
EF006569
Acabado de la superficie
mate
EF000194
Retardo de desconexión
300 s
EF000551
Diámetro
102 mm
EF000193
Retardo de conexión
30 s
EF003843
Diámetro de campo de detección en el suelo
8 m
EF006582MAX
Ángulo de detección horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Ángulo de detección horizontal - min
180 °
EF003848
Con mando a distancia
No
EF000416MAX
Frecuencia - max
60 Hz
EF000416MIN
Frecuencia - min
50 Hz
EF003832
Carga C apta
Si
EF021180
Montaje en techo apto
Si
EF000664
Adecuado para montaje en pared
No
EF001198
Adecuado para la transmisión inalámbrica
No
EF003858
Control de HVAC
No
EF000025
Sin halógenos
Si
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF003863
Regulación de luz constante
No
EF006590
Duración de conexión máx.
30 min
EF001732
Corriente de arranque máx.
78 A
EF012569
Campo de detección máx.
12,58
EF001322
Alcance máx. frontal
3 m
EF001323
Alcance máx. en un lado
4 m
EF015953
Potencia máxima de LED
600 W
EF001503
Potencia de ruptura máx.
2300 W
EF006589
Duración de conexión mín.
15 s
EF009569
Con interfaz DALI
No
EF000483
Con mando a distancia
No
EF003890
Con unidad de señalización
Si
EF000002
Tensión nominal
230 V
EF008011
Altura de montaje óptima
3 m
EF003882
Número RAL (similar)
9010
EF004101
Ángulo de escaneo
360 °
EF009566MAX
Ángulo de giro sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Ángulo de giro sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Ángulo de giro sensor, vertical - max
0 °
EF009567MIN
Ángulo de giro sensor, vertical - min
0 °
EF020270
Tipo de sensor
Infrarrojos pasivo
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF003898
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
No
EF001731MAX
Temperatura - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatura - min
0 °C
EF000049
Profundidad
51 mm
EF006311
Zona de animales
No
EF006243
Transparente
No
EF000147
Protección contra fluencia/supervisión de campo
Si
EF003904
Conectable en red
No
EF002169
Material
Plástico
EF001257
Calidad del material
Termoplástico
EF003920
Desconexión forzosa
Si
EF011991
Conexión forzada
Si
EF001099
Interruptor de derivación
No
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.