??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ON/OFF - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EB10431302 - PD 360/8 BASIC IP54
ARTNR
Tuotenumero
EB10431302
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EB10431302 - PD 360/8 BASIC IP54
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin 360 asteen tunnistusalueella. Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen. Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnistusetäisyys suositellussa 3 m:n asennuskorkeudessa. Kotelointiluokka: IP54. 10 A:n korkeatehorele. Suojaava nollapistekytkentä: Pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loiste- ja LED-valaisimet). Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten. Ylimääräinen painiketulo. Vakiomalli, pinta-asennettava laite, kattoasennus ja lisävarusteet. Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Nollapistekytkentä.
BS
Käyttöliittymä
Asetussäätimellä
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
50 mm
DIA
Halkaisija
101 mm
GEW
Paino
120 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP54
SK
Suojausluokka
II
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
78 A
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,75 - 2,50 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
1
TEBEL
Painiketulo valaistus
1
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EB10431302
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EB10431302
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
Ruuvipuristin
EF003429
Vastearvon herkkyyden säätö
Ei
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
5 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF009568
Kytkentäalueiden määrä
1
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000194
Poiskytkentäviive
300 s
EF000551
Halkaisija
102 mm
EF000193
Päällekytkentäviive
30 s
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Ei
EF000416MAX
Taajuus - max
60 Hz
EF000416MIN
Taajuus - min
50 Hz
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Joo
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Ei
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
30 min
EF001732
maks. kytkentävirta
78 A
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
12,58
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF015953
Max. kytkentäteho LED
600 W
EF001503
Maks. kytkentäteho
2300 W
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
15 s
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF003890
Merkintantoyksiköllä
Joo
EF000002
Nimellisjännite
230 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF003898
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle
Ei
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
0 °C
EF000049
Syvyys
51 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Ei
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Ei
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF003920
Pakotettu poiskytkentä
Joo
EF011991
Pakotettu päällekykentä
Joo
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Ei
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.