??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Tilstedeværelsessensorer / Loftsmontering / ELC - Loftstilstedeværelsessensor
Bill of material
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
ARTNR
Artikelnummer
EB10431357
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
GKAT
Enhedskategori
Loftstilstedeværelsessensor
PRODB
Produktbeskrivelse
Tilstedeværelsessensorer med 360° detekteringsområde til loftsmontering. Rækkevidde på op til 8 m i diameter ved en anbefalet montagehøjde på 3 m (maksimal montagehøjde 5 m). Automatisk lysstyring med regulering af et konstant lysniveau afhængigt af tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Control-grænseflade) . Indlagt fabriksprogram sørger for, at udstyret er klar til brug med det samme.
BP
Særlige produktfunktioner
Nem konfigurering, fjernbetjening og dokumentation med ESY-Pen og ESY-appen.
BS
Brugergrænseflade
"IR-Fernbedienung mit ""blue mode"" Technologie"
STEUSYS
Styringssystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
H
Højde/dybde
33 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
84 g
FAR
Farve
hvid, svarende til RAL 9010
WERKS
Materiale
UV-stabiliseret polycarbonat
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
III
RLUFT
Relativ luftfugtighed
10-90 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
9 - 22 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektforbrug
0.2 W
ERFWIN
Dækningsvinkel
360°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
Ø 8 m
ERFFRO
Område detektions frontalt
Ø 6 m
ERFPR
Registreringsrækkevidde tilstedeværelsesområde
Ø 4 m
ERFBER
Detekteringsområde
op til 50
MONHH
Anbef. Monteringshøjde
3 m
MAXHH
Maks. monteringshøjde
5 m
HELLW
Lysstyrkeværdi
5–2000 lx
ALIK
Antal lyskanaler
4
AHLK
Antal HVAC-kanaler
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EB10431357
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EB10431357
CLASS
ETIM 8.0 produktklasse
EC000133
EF003808
Dæmpefuntion med dæmperindsats
Ingen
EF005624
Alarmfunktion
Ingen
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF003814MAX
Responseværdi for lux - max
2000 lx
EF003814MIN
Responseværdi for lux - min
5 lx
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
101 mm
EF003843
Detekteringsfelt diameter på gulv
8 m
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
30 min
EF012569
Maks. tilstedeværelsesområde
12,58
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
22 V
EF008011
Optimal montagehøjde
3 m
EF003882
RAL-nummer (tilsvarende)
9010
EF004101
Åbningsvinkel
360 °
EF009566MAX
Svingradius sensor, vandret - max
0 °
EF009566MIN
Svingradius sensor, vandret - min
0 °
EF009567MAX
Svingradius sensor, lodret - max
0 °
EF009567MIN
Svingradius sensor, lodret - min
0 °
EF020270
Følertype
passiv infrarød
EF000187
Spændingstype
DC
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Dybde
33 mm
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
EF000259
Antal kanaler
6
EF007667
Selvlærende udkoblingsforsinkelse
Ingen
EF004530
Funktionsvælger
Ingen
EF001500
Bus-system radiofrekvens
Ingen
EF001499
Bus-system EIB/KNX
Ingen
EF008855
Bus-system KNX radio
Ingen
EF003831
Bus-system LON
Ingen
EF001501
Bus-system net (PowerLine)
Ingen
EF001504
Inklusiv bustilslutninger
Ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D