??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Läsnäoloilmaisin / Kattoasennus / ELC - Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
Bill of material
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
ARTNR
Tuotenumero
EB10431357
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
GKAT
Laiteluokka
Kattoon asennettava läsnäoloilmaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m). Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (ESYLUX Light Control -liitäntä) . Tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Parametrien asetus, kauko-ohjaus ja dokumentointi ESY-Pen-kynän ja ESY-sovelluksen avulla.
BS
Käyttöliittymä
"IR-Fernbedienung mit ""blue mode"" Technologie"
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Katto
H
Korkeus/syvyys
33 mm
DIA
Halkaisija
101 mm
GEW
84 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9010
WERKS
Materiaali
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
IP
Kotelointiluokka
IP20
SK
Suojausluokka
III
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 93 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
0 ...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
9 - 22 V DC
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Tehontarve
0.2 W
ERFWIN
Tunnistusalue
360°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
Ø 8 m
ERFFRO
Tunnistusetäisyys suoraan
Ø 6 m
ERFPR
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue
Ø 4 m
ERFBER
Tunnistusalue
enintään 50
MONHH
Vastaanotin Asennuskorkeus
3 m
MAXHH
Maks. Asennuskorkeus
5 m
HELLW
Kirkkaus
5–2000 lx
ALIK
Valokanavien määrä
4
AHLK
HVAC-kanavien määrä
2
ULAND
Alkuperämaa
DE
ZTN
Tullitariffinumero
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EB10431357
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EB10431357
CLASS
ETIM 8.0 tuoteluokka
EC000133
EF003808
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla
Ei
EF005624
Hälytystoiminto
Ei
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF003814MAX
Valaistustason raja-arvo - max
2000 lx
EF003814MIN
Valaistustason raja-arvo - min
5 lx
EF007575
Kytkeytymiskirkkaus säädettävissä
Joo
EF023790
Antibakteerinen käsittely
Ei
EF000010
Malli
Läsnäoloilmaisimet
EF006569
Pinnan malli
matta
EF000551
Halkaisija
101 mm
EF003843
Tunnistuskentän halkaisija lattialla
8 m
EF006582MAX
Vaakasuuntainen havainnointikulma - max
360 °
EF006582MIN
Vaakasuuntainen havainnointikulma - min
180 °
EF003848
Kauko-ohjattava
Joo
EF003832
Soveltuu C-kuormitukselle
Ei
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Joo
EF000664
Seinäasennus
Ei
EF001198
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi
Ei
EF003858
HVAC-ohjaus
Ei
EF000025
Halogeeniton
Joo
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF003863
Vakiovalonsäätö
Joo
EF006590
maks. päällekytkennän kesto
30 min
EF012569
Maksimi läsnäoloalue
12,58
EF001322
Maks. kantomatka edessä
3 m
EF001323
Maks. kantomatka yhdelle puolelle
4 m
EF006589
väh. päällekytkennän kesto
30 s
EF009569
Sisältää DALI-liitännän
Ei
EF000483
Mukana kaukosäädin
Ei
EF000002
Nimellisjännite
22 V
EF008011
Ihanteellinen asennuskorkeus
3 m
EF003882
RAL-numero (vastaava)
9010
EF004101
Valvonta-alue
360 °
EF009566MAX
Vaakasuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009566MIN
Vaakasuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF009567MAX
Pystysuuntainen tunnistusalue - max
0 °
EF009567MIN
Pystysuuntainen tunnistusalue - min
0 °
EF020270
Anturityyppi
passiivinen infrapuna
EF000187
Jännitetyyppi
DC
EF001731MAX
Lämpötila - max
50 °C
EF001731MIN
Lämpötila - min
0 °C
EF000049
Syvyys
33 mm
EF006311
Eläintunnistus
Ei
EF006243
Läpinäkyvä
Ei
EF000147
Aliryömintäsuojaus
Joo
EF003904
Liitettävyys
Joo
EF002169
Materiaali
Muovi
EF001257
Raaka-aineen laatu
kestomuovi
EF001099
Vaiheenvalintakytkin
Ei
EF000259
Kanavien lukumäärä
6
EF007667
Poiskytkentäviive itseoppiva
Ei
EF004530
Käyttötapakytkin
Ei
EF001500
Väyläjärjestelmä radiotaajuus
Ei
EF001499
Väyläjärjestelmä KNX
Ei
EF008855
Väyläjärjestelmä KNX radio
Ei
EF003831
Väyläjärjestelmä LON
Ei
EF001501
Väyläjärjestelmä Powernet
Ei
EF001504
Sisältää väyläliitynnän
Joo
Preview - Generation
Preview
3D
2D