??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
Närvarodetektorer / Takmontering / ELC - Närvarodetektor
Bill of material
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
ARTNR
Artikelnummer
EB10431357
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EB10431357 - PD 360i/8 BASIC ELC
GKAT
Enhetskategori
Närvarodetektor
PRODB
Produktbeskrivning
Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Automatisk belysningsstyrning av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med ESYLUX Light Control-gränssnitt) . Sparat fabriksprogram för omedelbar driftsättning.
BP
Särskilda produktfunktioner
Enkel parametrering, fjärrkontroll och dokumentation med ESY-Pen och ESY-App.
BS
Användargränssnitt
"IR-Fernbedienung mit ""blue mode"" Technologie"
STEUSYS
Styrsystem
ELC (ESYLUX Light Control)
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
H
Höjd/djup
33 mm
DIA
Diameter
101 mm
GEW
84 g
FAR
Färg
vit, liknande RAL 9010
WERKS
Material
UV-stabiliserat polykarbonat
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
III
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5 - 93 %, icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 ...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
9 - 22 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
0,60 - 0,80 mm²
LEISTA
Effektförbrukning
0.2 W
ERFWIN
Detekteringsvinkel
360°
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
Ø 8 m
ERFFRO
Avkänningsräckvidd framifrån
Ø 6 m
ERFPR
Avkänningsräckvidd för bevakningsområde
Ø 4 m
ERFBER
Bevakningsområde
upp till 50
MONHH
Rekomm. Monteringshöjd
3 m
MAXHH
Max. Monteringshöjd
5 m
HELLW
Ljusnivåvärde
5–2000 lx
ALIK
Antal ljuskanaler
4
AHLK
Antal VVK-kanaler
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EB10431357
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EB10431357
CLASS
Produktklass ETIM 8.0
EC000133
EF003808
Dimmer-funktion med dimmergrundelement
Nej
EF005624
Larmfunktion
Nej
EF000124
Typ av anslutning
Insticksklämma (snabbklämma)
EF003814MAX
Svarsvärde luminositet - max
2000 lx
EF003814MIN
Svarsvärde luminositet - min
5 lx
EF007575
Ljuskänslighet inställningsbar
ja
EF023790
Anti-bakteriell
Nej
EF000010
Utförande
Närvarodetektorer
EF006569
Typ av yta
Matt
EF000551
Diameter
101 mm
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
30 min
EF012569
Max närvaroområde
12,58
EF001322
Max. överföringsområde frontalt
3 m
EF001323
Max. överföringsområde i sidled
4 m
EF006589
Min inkopplingstid
30 s
EF009569
Med DALI-gränssnitt
Nej
EF000483
Med fjärrkontroll
Nej
EF000002
Märkspänning
22 V
EF008011
Optimal montagehöjd
3 m
EF003882
RAL-nummer (liknande)
9010
EF004101
Scan-vinkel
360 °
EF009566MAX
Svängområdessensor, horisontell - max
0 °
EF009566MIN
Svängområdessensor, horisontell - min
0 °
EF009567MAX
Svängområdessensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Svängområdessensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv infraröd
EF000187
Spänningstyp
DC
EF001731MAX
Temperaturområde - max
50 °C
EF001731MIN
Temperaturområde - min
0 °C
EF000049
Djup
33 mm
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
EF000259
Antal kanaler
6
EF007667
Frånkopplingsfördröjning självlärande
Nej
EF004530
Driftssättsväljare
Nej
EF001500
Bussystem radiofrekvens
Nej
EF001499
Bussystem EIB/KNX
Nej
EF008855
Bussystem KNX-radio
Nej
EF003831
Bussystem LON
Nej
EF001501
Bussystem Powernet
Nej
EF001504
Bussanslutning ingår
ja
Preview - Generation
Preview
3D
2D