??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
styretøj - styretøj / ELC
Bill of material
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EC10431418
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
GKAT
Enhedskategori
styretøj
PRODB
Produktbeskrivelse
ELC styreenhed (ELC=ESYLUX Light Control) med integreret konstant lysstyring for høj energieffektivitet. Plug and play tilslutning af op til 4 ELC-lys. To knapindgange til konventionelle knapper (230 V). Valgfrit 8-vejs tastatur (tilbehør) til manuel tilsidesættelse. Manuel tilsidesættelse og genkaldelse af scener i fire separate lyskanaler. Hurtig plug-and-play-tilslutning af lygterne via RJ45-stik. Nem at netværke med andre ELC styreenheder via plug-in tilslutning. Justerbar udgangsstrøm til tilslutning af andre lampetyper. Mulighed for udbygning med DALI-lys via integrerede DALI-busudgange. Tilstedeværelsesafhængig kobling af HVAC via separat tilgængelig DALI-kontaktaktuator (DALI-kontakt).
BS
Brugergrænseflade
IR-fjernbetjening|Kontakt-indgang
STEUSYS
Styringssystem
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Montering
Indbygning
MONORT
Monteringssted
Loft
L
længde
555 mm
B
Bredde
262 mm
H
Højde/dybde
85 mm
GEW
Vægt
3147 g
EL
Installationslængde
575 mm
EB
Installationsbredde
285 mm
ELDUPE1
Monteringsdybde
125 mm
FAR
Farve
hvid
WERKS
Materiale
Galvaniseret stål
IP
Kapslingsklasse
IP20
SK
Isolationsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-93% ikke-kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Udgangsstrøm
2800 mA
AUSSPA
Udgangsspænding
48 V DC
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Effektforbrug
130 W
AALEUDA
Antal udgange Armaturer DALI
2
AALEUELC
Antal udgange Armaturer ELC
4
AHLK
Antal HVAC-kanaler
2
ALIG
Antal lysgrupper
10
ALIK
Antal lyskanaler
2
ASTEGRUP
Antal kontrolenheder pr. gruppe
10
ASZEN
Antal scener
13
HCLLR
HCL lysstyring
Ja
KONSTLR
Konstantlysregulering
Ja
ORILICHT
orienteringslys
deaktiveret/10 – 50 %, 2 værdier kan vælges
ORLICHTDZ
Orienteringslys baseret på varighed eller tid
Ja
TEBEL
Afbryderindgang belysning
2
ULAND
Oprindelsesland
DE
ZTN
Toldtarifnummer
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EC10431418
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EC10431418
EF009484
Antal farvekanaler
1
EF022117
Type kontrol
Andet
EF003453
Opbygning
ingen
EF000010
Udførelse
dynamisk
EF001438
længde
555 mm
EF000008
Bredde
262 mm
EF000040
Højde
85 mm
EF003933MIN
Udgangsspænding-min
48 V
EF003933MAX
Udgangsspænding-max
48 V
EF020057
DIN-skinne montering
ingen
EF003454
Indbygning
Ja
EF003840MAX
Indgangsspænding - Maks
230 V
EF003840MIN
Indgangsspænding - Min.
230 V
EF001315
Max udgangsstrøm
3,12 A
EF003532
Velegnet til udendørs brug
ingen
EF000150
Boliger
Metalhus
EF011072
Understøtter IFTTT
ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
ingen
EF000841
Programmerbar
ingen
EF005474
Kapslingsklasse
IP20
EF000004
Isolationsklasse
I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D