??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
pilotage - pilotage / ELC
Nomenclature
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
ARTNR
Référence
EC10431418
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EC10431418 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
GKAT
Catégorie d'appareils
pilotage
PRODB
Description du produit
Unité de commande ELC (ELC=ESYLUX Light Control) avec régulation à lumière constante intégrée pour une efficacité énergétique élevée. Connexion plug and play jusqu'à 4 lampes ELC. Deux entrées de bouton pour les boutons conventionnels (230 V). Clavier à 8 voies en option (accessoire) pour commande manuelle. Dérogation manuelle et rappel de scènes dans quatre canaux de lumière séparés. Connexion plug-and-play rapide des luminaires via des connecteurs RJ45. Facile à mettre en réseau avec d'autres unités de contrôle ELC via une connexion enfichable. Courant de sortie réglable pour connecter d'autres types de lampes. Extension possible avec des luminaires DALI via les sorties de bus DALI intégrées. Commutation de CVC en fonction de la présence via un actionneur de commutation DALI disponible séparément (commutateur DALI).
BS
Interface utilisateur
Télécommande IR|Entrée de touche
STEUSYS
Système de commande
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Type de montage
Inséré
MONORT
Type de montage
Au plafond
L
Longueur
555 mm
B
Largeur
262 mm
H
Hauteur/profondeur
85 mm
GEW
Poids
3147 g
EL
Longueur d'installation
575 mm
EB
Largeur d'installation
285 mm
ELDUPE1
Profondeur
125 mm
FAR
Couleur
blanc
WERKS
Matériau
Acier galvanisé
IP
Indice de protection
IP20
SK
Classe de protection
I
RLUFT
Taux d'humidité relative
5-93% sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
0 °C...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Courant de sortie
2800 mA
AUSSPA
Tension de sortie
48 V DC
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Consommation
130 W
AALEUDA
Nombre de sorties Luminaires DALI
2
AALEUELC
Nombre de sorties Luminaires ELC
4
AHLK
Nombre de canaux HVAC
2
ALIG
Nombre de groupes de luminaires
10
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
2
ASTEGRUP
Nombre d'unités de contrôle par groupe
10
ASZEN
Nombre de scènes
13
HCLLR
Contrôle de la lumière HCL
Oui
KONSTLR
Régulation constante de luminosité
Oui
ORILICHT
lumière d'orientation
désactivé/10 – 50%, 2 valeurs sélectionnables
ORLICHTDZ
Lumière d'orientation basée sur la durée ou le temps
Oui
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
2
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
85044090
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EC10431418
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EC10431418
EF009484
Nombre de canaux de couleur
1
EF022117
Type de contrôle
autre
EF003453
Apparent
non
EF000010
Modèle
dynamique
EF001438
Longueur
555 mm
EF000008
Largeur
262 mm
EF000040
hauteur
85 mm
EF003933MIN
Tension de sortie-min
48 V
EF003933MAX
Tension de sortie-max
48 V
EF020057
Montage sur rail DIN
non
EF003454
Inséré
Oui
EF003840MAX
Tension d'entrée - Max
230 V
EF003840MIN
Tension d'entrée - Min.
230 V
EF001315
Courant de sortie maximum
3,12 A
EF003532
Convient pour une utilisation en extérieur
non
EF000150
Logement
Boîtier métallique
EF011072
compatible IFTTT
non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
non
EF014926
compatible avec Google Assistant
non
EF000841
Programmable
non
EF005474
Type de protection (IP)
IP20
EF000004
Classe de protection
I
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D