??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
Steuerung - Steuerungen / ELC
Stückliste
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EC10431487
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
GKAT
Gerätekategorie
Steuerung
PRODB
Produktbeschreibung
ELC-Steuereinheit (ELC=ESYLUX Light Control) mit integrierte Konstantlichtregelung für hohe Energieeffizienz. Plug-and-play Anschluss von bis zu 4 ELC-Leuchten. Zwei Tastereingänge für konventionelle Taster (230 V). Optionales 8-fach Tastenfeld (Zubehör) für manuelles Übersteuern. Manuelles Übersteuern und Abrufen von Szenen in vier separaten Lichtkanälen. Schneller Plug-and-play-Anschluss der Leuchten über RJ45-Steckverbindungen. Mit weiteren ELC-Steuereinheiten einfach per Steckverbindung vernetzbar. Einstellbarer Ausgangsstrom für den Anschluss weiterer Leuchtentypen. Erweiterung mit DALI-Leuchten über integrierte DALI-Bus-Ausgänge möglich. Präsenzabhängiges Schalten von HLK per separat erhältlichem DALI-Schaltaktor (DALI-Switch).
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung|Taster-Eingang
STEUSYS
Steuerungssystem
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Montageart
Einbau
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
555 mm
B
Breite
262 mm
H
Höhe/Tiefe
85 mm
GEW
Gewicht
3689 g
EL
Einbaulänge
575 mm
EB
Einbaubreite
285 mm
ELDUPE1
Einbautiefe
125 mm
FAR
Farbe
weiß
WERKS
Werkstoff
Stahl, verzinkt
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
I
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 – 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nennspannung
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Ausgangsstrom
4200 mA
AUSSPA
Ausgangsspannung
48 V DC
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Leistungsaufnahme
190 W
AALEUDA
Anzahl Ausgänge Leuchten DALI
2
AALEUELC
Anzahl Ausgänge Leuchten ELC
6
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
2
ALIG
Anzahl Lichtgruppen
10
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
2
ASTEGRUP
Anzahl Steuereinheiten pro Gruppe
6
ASZEN
Anzahl Szenen
13
HCLLR
HCL-Lichtregelung
ja
KONSTLR
Konstantlichtregelung
ja
ORILICHT
Orientierungslicht
deaktiviert/10 – 50 %, 2 Werte wählbar
ORLICHTDZ
Orientierungslicht nach Dauer oder Zeit
ja
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EC10431487
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EC10431487
EF009484
Anzahl der Farbkanäle
2
EF022117
Art der Steuerung
sonstige
EF003453
Aufbau
nein
EF000010
Ausführung
dynamisch
EF001438
Länge
555 mm
EF000008
Breite
262 mm
EF000040
Höhe
85 mm
EF003933MIN
Ausgangsspannung - min
48 V
EF003933MAX
Ausgangsspannung - max
48 V
EF020057
DIN-Schienenmontage
nein
EF003454
Einbau
ja
EF003840MAX
Eingangsspannung - max
230 V
EF003840MIN
Eingangsspannung - min
230 V
EF001315
Max. Ausgangsstrom
6,25 A
EF003532
Geeignet für Außengebrauch
nein
EF000150
Gehäuse
Metallgehäuse
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
nein
EF000841
Programmierbar
nein
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF000004
Schutzklasse
I
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.