??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
sturen - sturen / ELC
Bill of material
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EC10431487
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
GKAT
Apparaatcategorie
sturen
PRODB
Productbeschrijving
ELC-regeleenheid (ELC=ESYLUX Light Control) met geïntegreerde constantlichtregeling voor hoge energie-efficiëntie. Plug-and-play-aansluiting van maximaal 4 ELC-lampen. Twee knopingangen voor conventionele knoppen (230 V). Optioneel 8-voudig toetsenbord (accessoire) voor handmatige bediening. Handmatig overschrijven en oproepen van scènes in vier afzonderlijke lichtkanalen. Snelle plug-and-play-aansluiting van de lampen via RJ45-connectoren. Eenvoudig te koppelen met andere ELC-regeleenheden via steekverbinding. Instelbare uitgangsstroom voor het aansluiten van andere lamptypes. Uitbreiding met DALI-lampen mogelijk via geïntegreerde DALI-busuitgangen. Aanwezigheidsafhankelijk schakelen van HVAC via apart verkrijgbare DALI-schakelactor (DALI-schakelaar).
BS
Gebruikersinterface
IR-afstandsbediening|Ingang drukcontact
STEUSYS
Besturingssysteem
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Montagevariant
Inbouw
MONORT
Montageplaats
Plafond
L
Lengte
555 mm
B
Breedte
262 mm
H
Hoogte/diepte
85 mm
GEW
Gewicht
3689 g
EL
Installatie lengte:
575 mm
EB
Installatiebreedte:
285 mm
ELDUPE1
Inbouwdiepte
125 mm
FAR
Kleur
wit
WERKS
Materiaal
Gegalvaniseerd staal
IP
Beschermingsgraad
IP20
SK
Beschermingsklasse
I
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5-93% niet-condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Uitgangsstroom
4200 mA
AUSSPA
Uitgangsspanning
48 V DC
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Opgenomen vermogen
190 W
AALEUDA
Aantal uitgangen Armaturen DALI
2
AALEUELC
Aantal uitgangen Armaturen ELC
6
AHLK
Aantal HVAC-kanalen
2
ALIG
Aantal lichtgroepen
10
ALIK
Aantal verlichtingskanalen
2
ASTEGRUP
Aantal regeleenheden per groep
6
ASZEN
Aantal scènes
13
HCLLR
HCL lichtregeling
Ja
KONSTLR
Constante lichtregeling
Ja
ORILICHT
oriëntatielicht
gedeactiveerd/10 – 50%, 2 waarden selecteerbaar
ORLICHTDZ
Oriëntatielicht op basis van duur of tijd
Ja
TEBEL
Impulsgeveringang verlichting
2
ULAND
Land van herkomst
DE
ZTN
douanetariefnummer
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EC10431487
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EC10431487
EF009484
Aantal kleurkanalen
2
EF022117
Soort controle
ander
EF003453
opbouw
nee
EF000010
Uitvoering
dynamisch
EF001438
Lengte
555 mm
EF000008
Breedte
262 mm
EF000040
hoogte
85 mm
EF003933MIN
Uitgangsspanning-min
48 V
EF003933MAX
Uitgangsspanning-max
48 V
EF020057
DIN-rail montage
nee
EF003454
Inbouw
Ja
EF003840MAX
Ingangsspanning - Max
230 V
EF003840MIN
Ingangsspanning - Min.
230 V
EF001315
Max uitgangsstroom:
6,25 A
EF003532
Geschikt voor buitengebruik
nee
EF000150
Huisvesting
Metalen behuizing
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
nee
EF000841
Programmeerbaar
nee
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP20
EF000004
Beschermingsklasse
I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.