??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
styrning - styrning / ELC
Bill of material
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
ARTNR
Artikelnummer
EC10431487
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EC10431487 - SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
GKAT
Enhetskategori
styrning
PRODB
Produktbeskrivning
ELC-styrenhet (ELC=ESYLUX Light Control) med integrerad konstantljusstyrning för hög energieffektivitet. Plug and play-anslutning av upp till 4 ELC-lampor. Två knappingångar för konventionella knappar (230 V). Valfri 8-vägs knappsats (tillbehör) för manuell överstyrning. Manuell överstyrning och återkallning av scener i fyra separata ljuskanaler. Snabb plug-and-play-anslutning av lamporna via RJ45-kontakter. Lätt att nätverka med andra ELC-styrenheter via plug-in-anslutning. Justerbar utström för anslutning av andra lamptyper. Utbyggnad med DALI-ljus möjlig via integrerade DALI-bussutgångar. Närvaroberoende omkoppling av HVAC via separat tillgängligt DALI-omkopplarställdon (DALI-omkopplare).
BS
Användargränssnitt
IR-fjärrkontroll|Knappingång
STEUSYS
Styrsystem
ELC (ESYLUX Light Control)|DALI
MONART
Monteringssätt
Inbyggnad
MONORT
Monteringsplats
Tak
L
Längd
555 mm
B
Bredd
262 mm
H
Höjd/djup
85 mm
GEW
Vikt
3689 g
EL
Installationslängd
575 mm
EB
Installationsbredd
285 mm
ELDUPE1
inbyggnadsdjup
125 mm
FAR
Färg
vit
WERKS
Material
Galvaniserat stål
IP
Kapslingsklass
IP20
SK
Skyddsklass
I
RLUFT
Relativ luftfuktighet
5-93% icke-kondenserande
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
0 °C...+40 °C
NENNSP
Märkspänning
230 - 230 V AC / 50 - 60 Hz
AUSSTR
Utgående strömstyrka
4200 mA
AUSSPA
Utgångsspänning
48 V DC
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm
LEISTA
Effektförbrukning
190 W
AALEUDA
Antal utgångar Armaturer DALI
2
AALEUELC
Antal utgångar Armaturer ELC
6
AHLK
Antal VVK-kanaler
2
ALIG
Antal ljusgrupper
10
ALIK
Antal ljuskanaler
2
ASTEGRUP
Antal styrenheter per grupp
6
ASZEN
Antal scener
13
HCLLR
HCL ljusstyrning
Ja
KONSTLR
Konstantljusreglering
Ja
ORILICHT
orienteringsljus
avaktiverad/10 – 50 %, 2 värden kan väljas
ORLICHTDZ
Orienteringsljus baserat på varaktighet eller tid
Ja
TEBEL
Knappingång belysning
2
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Tulltariffnummer
85044090
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EC10431487
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EC10431487
EF009484
Antal färgkanaler
2
EF022117
Typ av kontroll
Övrig
EF003453
Uppbyggnad
Nej
EF000010
Utförande
dynamisk
EF001438
Längd
555 mm
EF000008
Bredd
262 mm
EF000040
Höjd
85 mm
EF003933MIN
Utgångsspänning-min
48 V
EF003933MAX
Utgångsspänning-max
48 V
EF020057
DIN-skena montering
Nej
EF003454
Inbyggnad
Ja
EF003840MAX
Ingångsspänning - Max
230 V
EF003840MIN
Ingångsspänning - Min.
230 V
EF001315
Max utström
6,25 A
EF003532
Lämplig för utomhusbruk
Nej
EF000150
Hus
Metallhölje
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF000841
Programmerbar
Nej
EF005474
Skyddsklass (IP)
IP20
EF000004
Skyddsklass
I
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.