??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
MONZA / transparente - Luminaria mural
Lista de materiales
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
ARTNR
Código
EL10026102
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria mural
PRODB
Descripción del producto
Luminaria automática con detector de movimiento integrado y ángulo de cobertura 130°. Equipo completo formado por base y vidrio soplado.
BS
Interfaz del usuario
Regulador
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
superficial
MONORT
Lugar de montaje
Pared
L
Longitud
275 mm
B
Anchura
185 mm
H
Altura/Profundidad
250 mm
GEW
Peso
990 g
FAR
Color
Blanco, similar a RAL 9010
WERKS
Material
ABS
IP
Tipo de protección
IP44
SK
Clase de protección
II
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25...+55 °C
NENNSP
Tensión nominal
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Calibre de cable conectable
2.5 mm²
DIFF
Difusor
transparent
AWINK
Ángulo de radiación
290°
MTYP
Tipo de detector
Bewegungsmelder
ERFQUE
Alcance de detección transversal
r 12 m
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10026102
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10026102
EF006423
Cubierta de luminaria con material de aislamiento térmico posible
false
EF011868
Tipo de cableado
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Modelo de la rejilla
ohne
EF016263
Ángulo de haz ajustable
nein
EF016286
Equipo de control intercambiable
true
EF013759
Funcionamiento por Bluetooth
false
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
55 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal según IEC 62722-2-1
-25 °C
EF000381
Equipo en servicio
nicht erforderlich
EF007694
Apto para lugares de trabajo, según EN 12464-1
false
EF000008
Anchura
185 mm
EF012152
Regulación lumínica 0-10 V
false
EF012153
Regulación lumínica 1-10 V
false
EF012154
Regulación lumínica DALI
false
EF015824
Atenuación DALI-2
false
EF012155
Regulación lumínica DMX
false
EF012188
Regulación lumínica DSI
false
EF012157
Regulación lumínica GPRS
false
EF012158
Regulación lumínica LineSwitch
false
EF012160
Regulación lumínica por modulación de la tensión de red
false
EF012161
Regulación lumínica por corte de fase descendente
false
EF012162
Regulación lumínica por corte de fase ascendente
false
EF012156
Regulación lumínica potenciómetro (integrado en el dispositivo)
false
EF012164
Regulación lumínica RF
false
EF012165
Regulación lumínica Sine Wave Reduction
false
EF012166
Regulación lumínica Touch and Dim
false
EF012167
Regulación lumínica Zigbee
false
EF012171
Regulación lumínica en función del balasto electrónico
false
EF012159
Regulación lumínica según especificación del fabricante
false
EF012168
Regulación lumínica con pulsador
false
EF012163
Regulación lumínica programable
false
EF007793
Apto para montaje superficial
true
EF021180
Montaje en techo apto
false
EF006760
Montaje empotrado apto
false
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF004274
Adecuado para configuración de la banda de luz
false
EF004275
Apto para luminaria de emergencia
false
EF001265
Adecuado para suspensión pendular
false
EF012091
Ensayo del hilo incandescente según IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Altura/Profundidad
250 mm
EF011072
Compatible IFTTT
false
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
false
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
false
EF014926
Compatible con Google Assistant
false
EF009482
Regulación del flujo luminoso constante
false
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Color de luz
weiß
EF016262
Flujo luminoso ajustable
nein
EF012170
Distribuidor de luz
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Longitud
275 mm
EF007556
Con dispositivo de servicio
false
EF000197
Con sensor de movimiento
true
EF005905
Con bombilla
true
EF001203
Con sensor de luz
true
EF009372
Con ranuras de ventilación
false
EF005127MAX
Tensión nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
230 V
EF005138
Fuente de alimentación de emergencia integrada
false
EF024150
Protección superficial del cuerpo
unbehandelt
EF012169
Sin regulación lumínica
true
EF001391
Número de polos
4
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D