??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
MONZA / helder - Wandarmatuur
Bill of material
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
ARTNR
Artikelnummer
EL10026102
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EL10026102 - AL MONZA WL TR MD WH
GKAT
Apparaatcategorie
Wandarmatuur
PRODB
Productbeschrijving
Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 130° detectiehoek. Complete armatuur bestaande uit lampvoet en glazen bol.
BS
Gebruikersinterface
Potentiometer
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Wand
L
Lengte
275 mm
B
Breedte
185 mm
H
Hoogte/diepte
250 mm
GEW
Gewicht
990 g
FAR
Kleur
wit, overeenkomstig RAL 9010
WERKS
Materiaal
ABS
IP
Beschermingsgraad
IP 44
SK
Beschermingsklasse
II
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25...+55 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
2.5 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
AWINK
Stralingshoek
290°
MTYP
Type melder
Bewegungsmelder
ERFQUE
Detectieafstand schuin
r 12 m
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EL10026102
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EL10026102
EF006423
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
false
EF011868
Soort bedrading
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Uitvoering van raster
ohne
EF016263
Stralingshoek regelbaar
nein
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
true
EF013759
Bediening via Bluetooth
false
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
55 °C
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Regelapparaten
nicht erforderlich
EF007694
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
false
EF000008
Breedte
185 mm
EF012152
Dimbaar 0-10 V
false
EF012153
Dimbaar 1-10 V
false
EF012154
Dimbaar DALI
false
EF015824
Dimbaar Dali-2
false
EF012155
Dimbaar DMX
false
EF012188
Dimbaar DSI
false
EF012157
Dimbaar GPRS
false
EF012158
Dimbaar LineSwitch
false
EF012160
Dimbaar netspanningsmodulatie
false
EF012161
Dimbaar faseafsnijding
false
EF012162
Dimbaar faseaansnijding
false
EF012156
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
false
EF012164
Dimbaar RF
false
EF012165
Dimbaar Sine Wave Reduction
false
EF012166
Dimbaar Touch and Dim
false
EF012167
Dimbaar Zigbee
false
EF012171
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
false
EF012159
Dimming fabrikantspecifiek
false
EF012168
Dimbaar met push-button
false
EF012163
Dimming programmeerbaar
false
EF007793
Geschikt voor opbouwmontage
true
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
false
EF006760
Geschikt voor inbouwmontage
false
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF004274
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
false
EF004275
Geschikt voor noodverlichting
false
EF001265
Geschikt voor pendelophanging
false
EF012091
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Hoogte/diepte
250 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
false
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
false
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
false
EF014926
Compatible met Google Assistant
false
EF009482
Constante lichtstroom regeling
false
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Lichtkleur
weiß
EF016262
Lichtstroom regelbaar
nein
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Lengte
275 mm
EF007556
Met voorschakelapparaat
false
EF000197
Met bewegingssensor
true
EF005905
Met lichtbron
true
EF001203
Met lichtsensor
true
EF009372
Met ventilatiespleten
false
EF005127MAX
Nom. spanning - max
230 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
230 V
EF005138
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
false
EF024150
Oppervlaktebescherming behuizing
unbehandelt
EF012169
Niet dimbaar
true
EF001391
Aantal polen
4
Preview - Generation
Preview
3D
2D