??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
MONZA / läpinäkyvä - Seinävalaisin
Bill of material
EL10026119 - AL MONZA WL TR MD BK
ARTNR
Tuotenumero
EL10026119
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EL10026119 - AL MONZA WL TR MD BK
GKAT
Laiteluokka
Seinävalaisin
PRODB
Tuotekuvaus
Automaattivalaisin ja integroitu liikeilmaisin sekä 130°:n tunnistusalue. Täydellinen laite, joka koostuu valaisinalaosasta ja kuplakuvusta.
BS
Käyttöliittymä
Asetussäätimellä
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
275 mm
B
Leveys
185 mm
H
Korkeus/syvyys
250 mm
GEW
Paino
982 g
FAR
Väri
musta, lähes kuin RAL 9005
WERKS
Materiaali
ABS
IP
Kotelointiluokka
IP44
SK
Suojausluokka
II
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25...+55 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
2.5 mm²
DIFF
Diffuusori
transparent
AWINK
Säteilykulma
290°
MTYP
Ilmaisintyyppi
Bewegungsmelder
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
r 12 m
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EL10026119
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EL10026119
EF006423
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
false
EF011868
Kaapelointitapa
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Rasterin malli
ohne
EF016263
Säädettävä valonjako
nein
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
true
EF013759
Bluetooth -ohjattava
false
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
55 °C
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-25 °C
EF000381
Käyttölaite
nicht erforderlich
EF007694
Soveltuu päätetyöskentelyyn
false
EF000008
Leveys
185 mm
EF012152
Himmennys 0-10 V
false
EF012153
Himmennys 1-10 V
false
EF012154
Himmennys DALI
false
EF015824
Himmennys DALI-2
false
EF012155
Himmennys DMX
false
EF012188
Himmennys DSI
false
EF012157
Himmennys GPRS
false
EF012158
Himmennys LineSwitch
false
EF012160
Himmennys verkkovirtamodulaatio
false
EF012161
Himmennys nousevan reunan ohjaus
false
EF012162
Himmennys laskevan reunan ohjaus
false
EF012156
Himmennys potentiometri
false
EF012164
Himmennys RF
false
EF012165
Himmennys Sine Wave Reduction
false
EF012166
Hipaisuhimmennys
false
EF012167
Himmennys Zigbee
false
EF012171
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta
false
EF012159
Himmennys toimittajakohtainen
false
EF012168
Painonappihimmennys
false
EF012163
Himmennys ohjelmoitavissa
false
EF007793
Soveltuu pinta-asennukseen
true
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
false
EF006760
Soveltuu tasoasennukseen
false
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF004274
Jonoasennus
false
EF004275
Soveltuu hätävaloksi
false
EF001265
Ripustusasennus
false
EF012091
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan
650 °C - 30 s
EF001456
Korkeus/syvyys
250 mm
EF011072
IFTTT-tuki
false
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
false
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
false
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
false
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
false
EF000085
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Valon väri
weiß
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
nein
EF012170
Valonjako
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Pituus
275 mm
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
false
EF000197
Liiketunnistin
true
EF005905
Sis. lampun
true
EF001203
Sisältää valoanturin
true
EF009372
Sisältää jäähdytyskanavat
false
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
230 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
230 V
EF005138
Integroitu varateholähde
false
EF024150
Kotelon pintakäsittely
unbehandelt
EF012169
Ilman himmennystoimintoa
true
EF001391
Napaluku
4
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.