??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
MONZA / transparent - Luminaire mural
Nomenclature
EL10026119 - AL MONZA WL TR MD BK
ARTNR
Référence
EL10026119
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EL10026119 - AL MONZA WL TR MD BK
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaire mural
PRODB
Description du produit
Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré et zone de détection de 130°. Ensemble complet comprenant un support de luminaire et un verre bullé.
BS
Interface utilisateur
Potentiomètres
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
275 mm
B
Largeur
185 mm
H
Hauteur/profondeur
250 mm
GEW
Poids
982 g
FAR
Couleur
noir, similaire à RAL 9005
WERKS
Matériau
ABS
IP
Indice de protection
IP 44
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
-25...+55 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
2.5 mm²
DIFF
Diffuseur
transparent
AWINK
Angle de rayonnement
290°
MTYP
Type de détecteur
Bewegungsmelder
ERFQUE
Détection transversale
r 12 m
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051040
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10026119
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10026119
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
false
EF011868
type de câblage
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Type de trame
ohne
EF016263
angle de rayonnement ajustable
nein
EF016286
appareil de commande échangeable
true
EF013759
commande via Bluetooth
false
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
55 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25 °C
EF000381
Appareil
nicht erforderlich
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
false
EF000008
Largeur
185 mm
EF012152
variation 0-10V
false
EF012153
variation 1-10V
false
EF012154
variation DALI
false
EF015824
variation DALI-2
false
EF012155
variation DMX
false
EF012188
variation DSI
false
EF012157
variation GPRS
false
EF012158
variation LineSwitch
false
EF012160
variation modulation de tension secteur
false
EF012161
variation par coupure de fin de phase
false
EF012162
variation par coupure de début de phase
false
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
false
EF012164
variation RF
false
EF012165
variation Sine Wave Reduction
false
EF012166
variation Touch and Dim
false
EF012167
variation Zigbee
false
EF012171
variation en fonction de la commande
false
EF012159
variation système propriétaire constructeur
false
EF012168
variation avec bouton-poussoir
false
EF012163
variation programmable
false
EF007793
adapté à un montage en saillie
true
EF021180
adapté à un montage au plafond
false
EF006760
adapté à un montage encastré
false
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF004274
montage en ligne continue possible
false
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
false
EF001265
adapté à une suspension
false
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF001456
Hauteur/profondeur
250 mm
EF011072
compatible IFTTT
false
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
false
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
false
EF014926
compatible avec Google Assistant
false
EF009482
régulation constante du flux lumineux
false
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
false
EF009350
Couleur de la lumière
weiß
EF016262
réglage des lumens
nein
EF012170
élément de distribution de lumière
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Longueur
275 mm
EF007556
Avec appareil
false
EF000197
avec détecteur de mouvement
true
EF005905
Avec source lumineuse
true
EF001203
Avec capteur de lumière
true
EF009372
avec grilles d'aération
false
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
false
EF024150
protection de la surface du boîtier
unbehandelt
EF012169
pas de variation
true
EF001391
Nombre de pôles
4
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.