??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descrição:
5000 K / 14 W - Luminária de parede
Lista de peças
EL10710001 - OL WL 100 OP 850 850 WH
ARTNR
Código
EL10710001
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
EL10710001 - OL WL 100 OP 850 850 WH
GKAT
Categoria do dispositivo
Luminária de parede
PRODB
Descrição do produto
Luminária LED. Luminária de design feita de alumínio fundido e plástico. Potência atribuída P: 9,5 W, cor da luz aprox. 5000 K, branco.
BP
Funções especiais do produto
-
STEUSYS
Sistema de comando
ON/OFF
MONART
Tipo de montagem
Montagem saliente
MONORT
Local de montagem
Parede
L
Comprimento
205 mm
B
Largura
104 mm
H
Altura/profundidade
143 mm
GEW
Peso
543 g
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9016
WERKS
Material
Alumínio e plástico resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
IP55
SK
Classe de protecção
II
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Corrente de conexão
4,7 A / 33 µs
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
opalino
AWINK
Ângulo de emissão de luz
90°
FTEMP
Temperatura da cor
5000 K
FTOL
Tolerância da cor
2 SDCM
CRI
Índice de rendimento de cor Ra
> 80
BLP
Potência atribuída P
9.5 W
LICHTS
Fluxo luminoso
900 lm
LICHTA
Rendimento luminoso
94 lm/W
LEB80
Vida útil nominal L80B50 em 25 °C
65000 h
MTYP
Tipo de detector
-
ERFQUE
Alcance transversalmente
- m
ULAND
País de origem
MY
ZTN
Número de classificação pautal
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EL10710001
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EL10710001
LDT
el10710001.ldt
EF006423
Possibilidade de cobertura da luminária com material de isolamento térmico
Não
EF011868
Tipo de eletrificação
adequado para cabos de passagem
EF000282
Modelo da grelha
sem
EF016263
Ângulo do feixe ajustável
não
EF016286
Aparelhagem de controlo substituível
sim
EF013759
Comando por Bluetooth
Não
EF011870
Vida útil nominal L70B50 em 25 °C
100000 h
EF011871
Vida útil nominal L80B10 em 25 °C
50000 h
EF011873
Vida útil nominal L90B10 em 25 °C
25000 h
EF009349
Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1
900 lm
EF012090MAX
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Temperatura ambiente nominal conforme IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Dispositivo de comando
Dispositivo de comando de LED controlado por corrente
EF007694
Adequado para locais de trabalho, de acordo com EN 12464-1
Não
EF000008
Largura
104 mm
EF012152
Regulação 0-10 V
Não
EF012153
Regulação 1-10 V
Não
EF012154
Regulação DALI
Não
EF015824
Variação DALI-2
Não
EF012155
Regulação DMX
Não
EF012188
Regulação DSI
Não
EF012157
Regulação GPRS
Não
EF012158
Regulação LineSwitch
Não
EF012160
Regulação por modulação de tensão da rede
Não
EF012161
Regulação por corte de fase descendente
Não
EF012162
Regulação por corte de fase ascendente
Não
EF012156
Regulação por potenciómetro (integrado)
Não
EF012164
Regulação RF
Não
EF012165
Regulação por redução da onda sinusoidal
Não
EF012166
Regulação Touch and Dim
Não
EF012167
Regulação Zigbee
Não
EF012171
Sem função de regulação
Não
EF012159
Regulação por sistema de propriedade do fabricante
Não
EF012168
Regulação com botão de pressão
Não
EF012163
Regulação programável
Não
EF009346MAX
Temperatura de cor - max
5000 K
EF009346MIN
Temperatura de cor - min
5000 K
EF016261
Temperatura de cor ajustável
não
EF000442
Índice de restituição de cor CRI
80-89
EF007793
Adequado para montagem à superfície
sim
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
Não
EF006760
Adequado para montagem embutida
Não
EF006436
Adequado para o número de lâmpadas
1
EF004274
Adequado para configuração linear
Não
EF004275
Adequado para luz de emergência
Não
EF001265
Adequado para montagem suspensa
Não
EF012091
Teste ao fio incandescente de acordo com IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível
D
EF001456
Altura/profundidade
143 mm
EF011072
Compatível com IFTTT
Não
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
Não
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
Não
EF014926
Compatível com o Google Assistant
Não
EF009482
Controlo de fluxo luminoso constante
Não
EF000085
Secção transversal condutora
2,5 mm²
EF006420
"Luminária com temperatura superficial limitada ""Marca D"""
Não
EF012172
Rendimento da luminária
94 lm/W
EF009350
Cor da luz
branco
EF016262
Fluxo luminoso ajustável
não
EF012170
Elemento de distribuição de luz
Painel/ópticas/lente do difusor
EF001438
Comprimento
205 mm
EF009347
Potência máx. do sistema
9,5 W
EF007556
Com dispositivo de comando
sim
EF000197
Com sensor de movimento
Não
EF005905
Com lâmpada
sim
EF001203
Com sensor de luz
Não
EF009372
Com ranhuras de ventilação
Não
EF005127MAX
Tensão nominal - max
230 V
EF005127MIN
Tensão nominal - min
230 V
EF005138
Fonte de alimentação de emergência integrada
Não
EF024150
Proteção da superfície da caixa
não tratado
EF012169
Sem função de regulação
sim
EF001391
Número de pólos
3
Preview - Generation
Visualização
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.