??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
5000 K / 25 W - Seinävalaisin
Bill of material
EL10710100 - OL WL 200 OP 1700 850 WH
ARTNR
Tuotenumero
EL10710100
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EL10710100 - OL WL 200 OP 1700 850 WH
GKAT
Laiteluokka
Seinävalaisin
PRODB
Tuotekuvaus
LED-valaisin. Suunnittelu valaisimen valettua alumiinia ja muovia. Mitoitusteho P: 16,5 W, valon väri n. 5000 K valkoinen.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
-
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Pinta-asennus
MONORT
Asennuspaikka
Seinä
L
Pituus
205 mm
B
Leveys
184 mm
H
Korkeus/syvyys
143 mm
GEW
Paino
763 g
FAR
Väri
valkoinen, vastaa värimallia RAL 9016
WERKS
Materiaali
Alumiini ja UV-säteilyä kestävä muovi
IP
Kotelointiluokka
IP55
SK
Suojausluokka
II
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25...+50 °C
NENNSP
Nimellisjännite
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Kytkentävirta
6,5 A / 98 µs
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuusori
opaali
AWINK
Säteilykulma
90°
FTEMP
Värilämpötila
5000 K
FTOL
Väripoikkeama
2 SDCM
CRI
Värintoistoindeksi Ra
> 80
BLP
Mitoitusteho P
16.5 W
LICHTS
Valovirta
1650 lm
LICHTA
Laskettu
100 lm/W
LEB80
Valaisimen elinikä L80B50
65000 h
MTYP
Ilmaisintyyppi
-
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
- m
ULAND
Alkuperämaa
MY
ZTN
Tullitariffinumero
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EL10710100
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EL10710100
LDT
el10710100.ldt
EF006423
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista
Ei
EF011868
Kaapelointitapa
soveltuu läpikulkujohdotukseen
EF000282
Rasterin malli
ilman
EF016263
Säädettävä valonjako
ei
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
Joo
EF013759
Bluetooth -ohjattava
Ei
EF011870
Valaisimen elinikä L70B50
100000 h
EF011871
Valaisimen elinikä L80B10
50000 h
EF011873
Valaisimen elinikä L90B10
25000 h
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
1650 lm
EF012090MAX
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
50 °C
EF012090MIN
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti
-25 °C
EF000381
Käyttölaite
Sähköohjattu LED-käyttölaite
EF007694
Soveltuu päätetyöskentelyyn
Ei
EF000008
Leveys
184 mm
EF012152
Himmennys 0-10 V
Ei
EF012153
Himmennys 1-10 V
Ei
EF012154
Himmennys DALI
Ei
EF015824
Himmennys DALI-2
Ei
EF012155
Himmennys DMX
Ei
EF012188
Himmennys DSI
Ei
EF012157
Himmennys GPRS
Ei
EF012158
Himmennys LineSwitch
Ei
EF012160
Himmennys verkkovirtamodulaatio
Ei
EF012161
Himmennys nousevan reunan ohjaus
Ei
EF012162
Himmennys laskevan reunan ohjaus
Ei
EF012156
Himmennys potentiometri
Ei
EF012164
Himmennys RF
Ei
EF012165
Himmennys Sine Wave Reduction
Ei
EF012166
Hipaisuhimmennys
Ei
EF012167
Himmennys Zigbee
Ei
EF012171
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta
Ei
EF012159
Himmennys toimittajakohtainen
Ei
EF012168
Painonappihimmennys
Ei
EF012163
Himmennys ohjelmoitavissa
Ei
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
5000 K
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
5000 K
EF016261
Säädettävä värilämpötila
ei
EF000442
Värintoistoindeksi
80-89
EF007793
Soveltuu pinta-asennukseen
Joo
EF021180
Soveltuu kattoasennukseen
Ei
EF006760
Soveltuu tasoasennukseen
Ei
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF004274
Jonoasennus
Ei
EF004275
Soveltuu hätävaloksi
Ei
EF001265
Ripustusasennus
Ei
EF012091
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan
650 °C - 30 s
EF012489
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka
D
EF001456
Korkeus/syvyys
143 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF009482
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO)
Ei
EF000085
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
EF006420
"Valaisin rajoitetulla pintalämpötilalla ""D-merkki"""
Ei
EF012172
Valaisimen tehokkuus
100 lm/W
EF009350
Valon väri
valkoinen
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
ei
EF012170
Valonjako
Diffuusorilinssi/-optiikka/-paneeli
EF001438
Pituus
205 mm
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
16,5 W
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
Joo
EF000197
Liiketunnistin
Ei
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF001203
Sisältää valoanturin
Ei
EF009372
Sisältää jäähdytyskanavat
Ei
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
230 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
230 V
EF005138
Integroitu varateholähde
Ei
EF024150
Kotelon pintakäsittely
käsittelemätön
EF012169
Ilman himmennystoimintoa
Joo
EF001391
Napaluku
3
VER
1
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.