??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
3000 K / 14 W - Настенный светильник
Спецификация
EL10710704 - OL WL 100 OP 900 830 WH
ARTNR
Номер артикула
EL10710704
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EL10710704 - OL WL 100 OP 900 830 WH
GKAT
Категория устройства
Настенный светильник
PRODB
Описание изделия
Светодиодная лампа. Дизайн лампы изготовлен из алюминия. Номинальная мощность P: 9,5 W, цвет света: приблизительно 3 000 K, желтовато-белый.
BP
Особенные функции
-
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
205 mm
B
Ширина
104 mm
H
Высота/глубина
143 mm
GEW
Масса
536 g
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
Алюминий и УФ-стабилизированный пластик
IP
Степень защиты
IP55
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-25...+50 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Ток включения
4,7 A / 33 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
90°
FTEMP
Цветовая температура
3000 K
FTOL
Цветовой допуск
4 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
9.5 W
LICHTS
Световой поток
850 lm
LICHTA
Светоотдача
89 lm/W
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
65000 h
MTYP
Тип датчика
-
ERFQUE
диапазоном обнаружения поперек
- m
ULAND
Страна происхождения
MY
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EL10710704
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EL10710704
LDT
el10710704.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF000282
Исполнение растра
без
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF013759
Operation by Bluetooth
Нет
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
100000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
50000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
25000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
850 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
Нет
EF000008
Ширина
104 mm
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
Нет
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
Нет
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
Нет
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
Нет
EF009346MAX
Цветовая температура - max
3000 K
EF009346MIN
Цветовая температура - min
3000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF007793
Предназначен для надстраивания
да
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
Нет
EF006760
Предназначен для встраивания
Нет
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF004274
Подходит для организации световых линий
Нет
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
Нет
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
650 °C - 30 s
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
D
EF001456
Высота/глубина
143 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012172
Эффективность светильника
89 lm/W
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Нет
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF001438
Длина
205 mm
EF009347
Макс. мощность
9,5 W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF009372
С вентиляционными щелями
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - max
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - min
230 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
Нет
EF024150
Защита поверхности корпуса
необработанный
EF012169
Без функции диммирования
да
EF001391
Количество полюсов
3
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.