??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
5000 K / 14 W - Väggbelysningsarmaturerna
Bill of material
EL10750014 - AOL WL 100 OP 850 850 MD BK
ARTNR
Artikelnummer
EL10750014
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Namn på delförteckningen
EL10750014 - AOL WL 100 OP 850 850 MD BK
GKAT
Enhetskategori
Väggbelysningsarmaturerna
PRODB
Produktbeskrivning
Automatisk belysningsarmatur med inbyggd rörelsedetektor . Designarmatur av tryckgjutet aluminium och plast. Märkeffekt P: 10 W, belysningsfärg ca 5000 K vit. 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 10 m vid en monteringshöjd på 1,8 m.
BP
Särskilda produktfunktioner
Inbyggd rörelsedetektor.
STEUSYS
Styrsystem
ON/OFF
MONART
Monteringssätt
Uppbyggnad
MONORT
Monteringsplats
vägg
L
Längd
205 mm
B
Bredd
104 mm
H
Höjd/djup
143 mm
GEW
Vikt
569 g
FAR
Färg
svart, liknande RAL 9005
WERKS
Material
Aluminium och UV-stabiliserad plast
IP
Kapslingsklass
IP55
SK
Skyddsklass
II
TEMP
Tillåten omgivningstemperatur
-25...+50 °C
NENNSP
Märkspänning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inkopplingsström
100 A / 200 µs
ALEIQ
Anslutningsbart ledartvärsnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålningsvinkel
90°
FTEMP
Färgtemperatur
5000 K
FTOL
Färgtolerans
2 SDCM
CRI
Färgåtergivningsindex Ra
> 80
BLP
Märkeffekt P
10.0 W
LICHTS
Ljusflöde
900 lm
LICHTA
Ljusutbyte
90 lm/W
LEB80
Nominell livstid L80B50 vid 25 °C
65000 h
MTYP
Detektortyp
Rörelsedetektorer
ERFQUE
Avkänningsräckvidd vinkelrätt
r 10 m
ULAND
Ursprungsland
MY
ZTN
Tulltariffnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.se/p/EL10750014
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.se/dl/EL10750014
LDT
el10750014.ldt
EF006423
Övertäckning med isolering
Nej
EF011868
Typ av kabeldragning
lämpat för kabelgenomföring
EF000282
Rasterutförande
utan
EF016263
Justerbar ljusfördelning
nej
EF016286
Utbytbart drivdon
ja
EF013759
Bluetoothstyrd
Nej
EF011870
Nominell livstid L70B50 vid 25 °C
100000 h
EF011871
Nominell livstid L80B10 vid 25 °C
50000 h
EF011873
Nominell livstid L90B10 vid 25 °C
25000 h
EF009349
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
900 lm
EF012090MAX
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
50 °C
EF012090MIN
Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1)
-25 °C
EF000381
Styrenhet
Lysdiodsstyrenhet strömstyrd
EF007694
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Nej
EF000008
Bredd
104 mm
EF012152
Dimning 0-10 V
Nej
EF012153
Dimning 1-10 V
Nej
EF012154
Dimning DALI
Nej
EF015824
Dimning DALI-2
Nej
EF012155
Dimning DMX
Nej
EF012188
Dimning DSI
Nej
EF012157
Dimning GPRS
Nej
EF012158
Dimning LineSwitch
Nej
EF012160
Dimming mains voltage modulation
Nej
EF012161
Dimning bakkant (phase cut-off)
Nej
EF012162
Dimning framkant (phase cut-on)
Nej
EF012156
Dimning potentiometer (integrerad)
Nej
EF012164
Dimning RF
Nej
EF012165
Dimming sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Nej
EF012166
Dimning med touch
Nej
EF012167
Dimning Zigbee
Nej
EF012171
Dimning beroende på drivdon
Nej
EF012159
Dimning tillverkarspecifik
Nej
EF012168
Dimmer med tryckknapp
Nej
EF012163
Dimning programmerbar
Nej
EF009346MAX
Färgtemperatur - max
5000 K
EF009346MIN
Färgtemperatur - min
5000 K
EF016261
Färgtemperatur inställningsbar
nej
EF000442
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
80-89
EF007793
Lämplig för utanpåliggande montering
ja
EF021180
Lämplig för innertaksmontering
Nej
EF006760
Lämplig för inbyggnadsmontering
Nej
EF006436
Lämplig för antal lampor
1
EF004274
Lämplig för rampmontage
Nej
EF004275
Lämplig för nödljus
Nej
EF001265
Lämplig för pendelupphängning
Nej
EF012091
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
650 °C - 30 s
EF012489
Högsta energieffektivitetsklass för utbyteslampor
D
EF001456
Höjd/djup
143 mm
EF011072
Med stöd för IFTTT
Nej
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Nej
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Nej
EF014926
Kompatibel med Google Assistant
Nej
EF009482
Konstant ljusflöde (CLO)
Nej
EF000085
Ledarnas tvärsnitt
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D-märke"""
Nej
EF012172
Ljusutbyte
90 lm/W
EF009350
Belysningsfärg
vit
EF016262
Justering av ljusflöde
nej
EF012170
Ljusfördelare/spridare
Spridningslins/-optik/-panel
EF001438
Längd
205 mm
EF009347
Max. systemeffekt
10 W
EF007556
Med styrenhet
ja
EF000197
Med rörelsesensor
ja
EF005905
Med ljuskälla
ja
EF001203
Med ljussensor
ja
EF009372
Med luftslitsar
Nej
EF005127MAX
Märkspänning - max
230 V
EF005127MIN
Märkspänning - min
230 V
EF005138
Integrerad nödströmförsörjning
Nej
EF024150
Ytskydd hus/kapsling/stomme
obehandlad
EF012169
Dimmerfunktion saknas
ja
EF001391
Antal poler
4
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.