??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
3000 K / 14 W - Luminaire mural
Nomenclature
EL10750700 - AOL WL 100 OP 900 830 MD WH
ARTNR
Référence
EL10750700
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EL10750700 - AOL WL 100 OP 900 830 MD WH
GKAT
Catégorie d'appareils
Luminaire mural
PRODB
Description du produit
Luminaire automatique avec détecteur de mouvement intégré . Luminaire design en aluminium coulé sous pression et plastique. Puissance nominale P: 10 W, couleur d'éclairage env. 3 000 K blanc chaud. Zone de détection de 140°, portée jusqu'à 10 m à une hauteur de montage de 1,8 m.
BP
Fonctions particulières
Détecteur de mouvement intégré.
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Apparent
MONORT
Type de montage
Mural
L
Longueur
205 mm
B
Largeur
104 mm
H
Hauteur/profondeur
143 mm
GEW
Poids
508 g
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9016
WERKS
Matériau
Aluminium et plastique résistant aux UV
IP
Indice de protection
IP 55
SK
Classe de protection
II
TEMP
Température ambiante admissible
-25...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Courant d'appel
100 A / 200 µs
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuseur
opale
AWINK
Angle de rayonnement
90°
FTEMP
Température de couleur
3000 K
FTOL
Tolérance de couleur
4 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
10.0 W
LICHTS
Flux lumineux
850 lm
LICHTA
Rendement lumineux
85 lm/W
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
65000 h
MTYP
Type de détecteur
Détecteur de mouvement
ERFQUE
Détection transversale
r 10 m
ULAND
Pays d'origine
MY
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94051098
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10750700
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10750700
LDT
el10750700.ldt
EF006423
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF000282
Type de trame
aucun
EF016263
angle de rayonnement ajustable
non
EF016286
appareil de commande échangeable
Oui
EF013759
commande via Bluetooth
Non
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
100000 h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
50000 h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
25000 h
EF009349
flux lumineux utile
850 lm
EF012090MAX
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25 °C
EF000381
Appareil
Ballast LED commandé en courant
EF007694
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
EF000008
Largeur
104 mm
EF012152
variation 0-10V
Non
EF012153
variation 1-10V
Non
EF012154
variation DALI
Non
EF015824
variation DALI-2
Non
EF012155
variation DMX
Non
EF012188
variation DSI
Non
EF012157
variation GPRS
Non
EF012158
variation LineSwitch
Non
EF012160
variation modulation de tension secteur
Non
EF012161
variation par coupure de fin de phase
Non
EF012162
variation par coupure de début de phase
Non
EF012156
variation par potentiomètre (intégré)
Non
EF012164
variation RF
Non
EF012165
variation Sine Wave Reduction
Non
EF012166
variation Touch and Dim
Non
EF012167
variation Zigbee
Non
EF012171
variation en fonction de la commande
Non
EF012159
variation système propriétaire constructeur
Non
EF012168
variation avec bouton-poussoir
Non
EF012163
variation programmable
Non
EF009346MAX
température de couleur - max
3000 K
EF009346MIN
température de couleur - min
3000 K
EF016261
Température de couleur réglable
non
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF007793
adapté à un montage en saillie
Oui
EF021180
adapté à un montage au plafond
Non
EF006760
adapté à un montage encastré
Non
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF004274
montage en ligne continue possible
Non
EF004275
Adapté aux luminaires de secours
Non
EF001265
adapté à une suspension
Non
EF012091
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
D
EF001456
Hauteur/profondeur
143 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF009482
régulation constante du flux lumineux
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF006420
"Luminaire à température de surface limitée ""Marque D"""
Non
EF012172
efficience du luminaire
85 lm/W
EF009350
Couleur de la lumière
blanc
EF016262
réglage des lumens
non
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion
EF001438
Longueur
205 mm
EF009347
puissance du système
10 W
EF007556
Avec appareil
Oui
EF000197
avec détecteur de mouvement
Oui
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF001203
Avec capteur de lumière
Oui
EF009372
avec grilles d'aération
Non
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
230 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
230 V
EF005138
alimentation de secours intégrée
Non
EF024150
protection de la surface du boîtier
non traité
EF012169
pas de variation
Oui
EF001391
Nombre de pôles
4
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.