??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
ESYLUX
Beschreibung
3000 K / 14 W - Wandleuchte
Stückliste
EL10750717 - AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
ARTNR
Artikelnummer
EL10750717
LOD
Detaillierungsgrad
BILD
Produktbild
CNSLINA
Stücklistenname
EL10750717 - AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
GKAT
Gerätekategorie
Wandleuchte
PRODB
Produktbeschreibung
Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder . Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. Bemessungsleistung P: 10 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß. 140° Erfassungsbereich, Reichweite bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m.
BP
Besondere Produktfunktionen
Integrierter Bewegungsmelder.
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Aufbau
MONORT
Montageort
Wand
L
Länge
205 mm
B
Breite
104 mm
H
Höhe/Tiefe
143 mm
GEW
Gewicht
571 g
FAR
Farbe
schwarz, ähnlich RAL 9005
WERKS
Werkstoff
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
IP
Schutzart
IP55
SK
Schutzklasse
II
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
-25...+50 °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
100 A / 200 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Ausstrahlungswinkel
90°
FTEMP
Farbtemperatur
3000 K
FTOL
Farbtoleranz
4 SDCM
CRI
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>
&gt; 80
BLP
Bemessungsleistung P
10.0 W
LICHTS
Lichtstrom
850 lm
LICHTA
Lichtausbeute
85 lm/W
LEB80
Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C
65000 h
MTYP
Meldertyp
Bewegungsmelder
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
r 10 m
ULAND
Ursprungsland
MY
ZTN
Zolltarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.de/p/EL10750717
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/EL10750717
LDT
el10750717.ldt
EF006423
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
EF011868
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
EF000282
Ausführung des Rasters
ohne
EF016263
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
EF016286
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
EF013759
Bedienung über Bluetooth
Nein
EF011870
Bemessungslebensdauer L70B50 bei 25 °C
100000 h
EF011871
Bemessungslebensdauer L80B10 bei 25 °C
50000 h
EF011873
Bemessungslebensdauer L90B10 bei 25 °C
25000 h
EF009349
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
850 lm
EF012090MAX
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - max
50 °C
EF012090MIN
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 - min
-25 °C
EF000381
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
EF007694
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
EF000008
Breite
104 mm
EF012152
Dimmung 0-10 V
Nein
EF012153
Dimmung 1-10 V
Nein
EF012154
Dimmung DALI
Nein
EF015824
Dimmung DALI-2
Nein
EF012155
Dimmung DMX
Nein
EF012188
Dimmung DSI
Nein
EF012157
Dimmung GPRS
Nein
EF012158
Dimmung LineSwitch
Nein
EF012160
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
EF012161
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
EF012162
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
EF012156
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
EF012164
Dimmung RF
Nein
EF012165
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
EF012166
Dimmung Touch and Dim
Nein
EF012167
Dimmung Zigbee
Nein
EF012171
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
EF012159
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
EF012168
Dimmung mit Push-button
Nein
EF012163
Dimmung programmierbar
Nein
EF009346MAX
Farbtemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Farbtemperatur - min
3000 K
EF016261
Farbtemperatur einstellbar
nein
EF000442
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
EF007793
Geeignet für Anbaumontage
Ja
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
Nein
EF006760
Geeignet für Einbaumontage
Nein
EF006436
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
EF004274
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
EF004275
Geeignet für Notlicht
Nein
EF001265
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
EF012091
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
D
EF001456
Höhe/Tiefe
143 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
EF009482
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
EF000085
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Nein
EF012172
Leuchtenlichtausbeute
85 lm/W
EF009350
Lichtfarbe
weiß
EF016262
Lichtstrom einstellbar
nein
EF012170
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
EF001438
Länge
205 mm
EF009347
Max. Systemleistung
10 W
EF007556
Mit Betriebsgerät
Ja
EF000197
Mit Bewegungsmelder
Ja
EF005905
Mit Leuchtmittel
Ja
EF001203
Mit Lichtsensor
Ja
EF009372
Mit Luftschlitzen
Nein
EF005127MAX
Nennspannung - max
230 V
EF005127MIN
Nennspannung - min
230 V
EF005138
Notstromversorgung integriert
Nein
EF024150
Oberflächenschutz Gehäuse
unbehandelt
EF012169
Ohne Dimmfunktion
Ja
EF001391
Polzahl
4
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.