??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 14 W - Wandarmatuur
Bill of material
EL10750717 - AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
ARTNR
Artikelnummer
EL10750717
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EL10750717 - AOL WL 100 OP 900 830 MD BK
GKAT
Apparaatcategorie
Wandarmatuur
PRODB
Productbeschrijving
Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder . Design lamp van onder druk gegoten aluminium en kunststof. 14 lichtkleur ca. 3000 K warmwit. 140° detectiehoek, bereik tot 10 m bij een montagehoogte van 1,8 m.
BP
Specifieke productfuncties
Geïntegreerde bewegingsmelder.
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
opbouw
MONORT
Montageplaats
Wand
L
Lengte
205 mm
B
Breedte
104 mm
H
Hoogte/diepte
143 mm
GEW
Gewicht
571 g
FAR
Kleur
zwart, overeenkomstig RAL 9005
WERKS
Materiaal
Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
IP
Beschermingsgraad
IP55
SK
Beschermingsklasse
II
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25...+50 °C
NENNSP
Nom. spanning
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Inschakelstroom
100 A / 200 µs
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opaal
AWINK
Stralingshoek
90°
FTEMP
Kleurtemperatuur
3000 K
FTOL
Kleurtolerantie
4 SDCM
CRI
Kleurweergave-index Ra
> 80
BLP
Nominaal vermogen P
10.0 W
LICHTS
Lichtstroom
850 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
85 lm/W
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
65000 h
MTYP
Type melder
Bewegingsmelder
ERFQUE
Detectieafstand schuin
r 10 m
ULAND
Land van herkomst
MY
ZTN
douanetariefnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EL10750717
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EL10750717
LDT
el10750717.ldt
EF006423
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
EF011868
Soort bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
EF000282
Uitvoering van raster
Zonder
EF016263
Stralingshoek regelbaar
nee
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
ja
EF013759
Bediening via Bluetooth
Nee
EF011870
Nom. levensduur L70B50 bij 25 °C
100000 h
EF011871
Nom. levensduur L80B10 bij 25 °C
50000 h
EF011873
Nom. levensduur L90B10 bij 25 °C
25000 h
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
850 lm
EF012090MAX
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparaat stroomgestuurd
EF007694
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
EF000008
Breedte
104 mm
EF012152
Dimbaar 0-10 V
Nee
EF012153
Dimbaar 1-10 V
Nee
EF012154
Dimbaar DALI
Nee
EF015824
Dimbaar Dali-2
Nee
EF012155
Dimbaar DMX
Nee
EF012188
Dimbaar DSI
Nee
EF012157
Dimbaar GPRS
Nee
EF012158
Dimbaar LineSwitch
Nee
EF012160
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
EF012161
Dimbaar faseafsnijding
Nee
EF012162
Dimbaar faseaansnijding
Nee
EF012156
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
EF012164
Dimbaar RF
Nee
EF012165
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
EF012166
Dimbaar Touch and Dim
Nee
EF012167
Dimbaar Zigbee
Nee
EF012171
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat
Nee
EF012159
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
EF012168
Dimbaar met push-button
Nee
EF012163
Dimming programmeerbaar
Nee
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
3000 K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
3000 K
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
nee
EF000442
Kleurweergave-index
80-89
EF007793
Geschikt voor opbouwmontage
ja
EF021180
Geschikt voor plafondmontage
Nee
EF006760
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF004274
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
EF004275
Geschikt voor noodverlichting
Nee
EF001265
Geschikt voor pendelophanging
Nee
EF012091
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
D
EF001456
Hoogte/diepte
143 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF009482
Constante lichtstroom regeling
Nee
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF006420
"Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur ""D-markering"""
Nee
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
85 lm/W
EF009350
Lichtkleur
wit
EF016262
Lichtstroom regelbaar
nee
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel
EF001438
Lengte
205 mm
EF009347
Max. systeemvermogen
10 W
EF007556
Met voorschakelapparaat
ja
EF000197
Met bewegingssensor
ja
EF005905
Met lichtbron
ja
EF001203
Met lichtsensor
ja
EF009372
Met ventilatiespleten
Nee
EF005127MAX
Nom. spanning - max
230 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
230 V
EF005138
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Nee
EF024150
Oppervlaktebescherming behuizing
Geen (onbehandeld)
EF012169
Niet dimbaar
ja
EF001391
Aantal polen
4
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.