??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 25 W - Væglampe
Bill of material
EL10750816 - AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK
ARTNR
Artikelnummer
EL10750816
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EL10750816 - AOL WL 200 OP 1600 830 MD BK
GKAT
Enhedskategori
Væglampe
PRODB
Produktbeskrivelse
Automatikbelysning med integreret bevægelsessensor . Design lampe af trykstøbt aluminium og plast. Nominel effekt P: 17 W, lysfarve ca. 3000 K hvid. 140° detekteringsvinkel, rækkevidde op til 10 m ved en montagehøjde på 1,8 m.
BP
Særlige produktfunktioner
Integreret bevægelsessensor.
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Opbygning
MONORT
Monteringssted
Væg
L
længde
205 mm
B
Bredde
184 mm
H
Højde/dybde
143 mm
GEW
Vægt
775 g
FAR
Farve
sort, svarende til RAL 9005
WERKS
Materiale
Aluminium og UV-stabiliseret plast
IP
Kapslingsklasse
IP55
SK
Isolationsklasse
II
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25...+50 °C
NENNSP
Mærkespænding
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Startstrøm
100 A / 200 µs
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opal
AWINK
Strålingsvinkel
90°
FTEMP
Farvetemperatur
3000 K
FTOL
Farvetolerance
4 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
17.0 W
LICHTS
Lysstrøm
1600 lm
LICHTA
Lysudbytte
94 lm/W
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
65000 h
MTYP
Sensortype
Bevægelsessensorer
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
r 10 m
ULAND
Oprindelsesland
MY
ZTN
Toldtarifnummer
94051098
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EL10750816
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EL10750816
LDT
el10750816.ldt
EF006423
Indbygning i isoleret loft brandbeskyttelse
Ingen
EF011868
Type af leder
egnet til gennemgående ledningsføring
EF000282
Rasterens udførelse
uden
EF016263
Justerbar lysfordeling
nej
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF013759
Bluetooth-betjent
Ingen
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
100000 h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
50000 h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
25000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
1600 lm
EF012090MAX
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
50 °C
EF012090MIN
Nominel omgivelsestemperatur ifølge IEC62722-2-1
-25 °C
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF007694
Brugbar til kontorarbejdsplads
Ingen
EF000008
Bredde
184 mm
EF012152
Dæmpning 0-10 V
Ingen
EF012153
Dæmpning 1-10 V
Ingen
EF012154
Dæmpning DALI
Ingen
EF015824
Dæmpbar DALI-2
Ingen
EF012155
Dæmpning DMX
Ingen
EF012188
Dæmpning DSI
Ingen
EF012157
Dæmpning GPRS
Ingen
EF012158
Dæmpning LineSwitch
Ingen
EF012160
Dæmpning af spændingsmodulering
Ingen
EF012161
Dæmning på bagkant
Ingen
EF012162
Dæmning på forkant
Ingen
EF012156
Dæmpning potentiometer (integreret)
Ingen
EF012164
Dæmpning RF
Ingen
EF012165
Dæmning af sinuskurve reduktion
Ingen
EF012166
Dæmpning med touch
Ingen
EF012167
Dæmpning zigbee
Ingen
EF012171
Dæmpning afhængig af kontrol udstyr
Ingen
EF012159
Dæmpning producentens eget system
Ingen
EF012168
Dæmpning med trykknap
Ingen
EF012163
Dæmpning programerbar
Ingen
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
3000 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
3000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks
80-89
EF007793
Beregnet til forsænket montering
Ja
EF021180
Beregnet til loftsmontering
Ingen
EF006760
Beregnet til indbygningsmontering
Ingen
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF004274
Egnet til sammenbygning
Ingen
EF004275
Beregnet til nødbelysning
Ingen
EF001265
Egnet til loftpendel
Ingen
EF012091
Filament testet i forhold til IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
D
EF001456
Højde/dybde
143 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF009482
Konstant lumenkontrol?
Ingen
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm²
EF006420
"Armatur med begrænset overfladetemperatur ""D mærke"""
Ingen
EF012172
Lysudbytte
94 lm/W
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
nej
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF001438
længde
205 mm
EF009347
Systemeffekt
17 W
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ja
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF001203
Med lyssensor
Ja
EF009372
Med lufthuller
Ingen
EF005127MAX
Nominel spænding - max
230 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
230 V
EF005138
Nødstrømsforsyning integreret
Ingen
EF024150
Overfladebeskyttelse, hus
ubehandlet
EF012169
Ikke dæmpbar
Ja
EF001391
Poltal
4
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.