??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pollarivalaisin
Bill of material
EL10821073 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
ARTNR
Tuotenumero
EL10821073
LOD
Yksityiskohtaisuuden taso
BILD
Tuotekuva
CNSLINA
Osaluettelon nimi
EL10821073 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
GKAT
Laiteluokka
Pollarivalaisin
PRODB
Tuotekuvaus
LED-pollarivalaisin korkealaatuisesta alumiinista. Likaa hylkivä pulveripäällystyksen ja lotusefektin ansiosta. Integroitu elektroninen liitäntälaite (on/off), asennus ei vaadi lisätarvikkeita. Laadukas kotelo, alumiinipainevalettu, antrasiitinvärinen jauhepinnoitus, RAL 7024 -vastaavuus. Värilämpötila 4 000 K.
BP
Erityiset tuotetoiminnot
Kestää meri-ilmassa.
BS
Käyttöliittymä
-
STEUSYS
Ohjausjärjestelmä
ON/OFF
MONART
Asennustapa
Seistä
MONORT
Asennuspaikka
Lattia
EINSTR
Kytkentävirta
13 A / 57 µs
H
Korkeus/syvyys
700 mm
DIA
Halkaisija
100 mm
GEW
Paino
3120 g
FAR
Väri
grafiitinharmaa, vastaa värimallia RAL 7024
WERKS
Materiaali
alumiini, jauhepinnoitettu
IP
Kotelointiluokka
IP65
SK
Suojausluokka
I
RLUFT
Suhteellinen ilmankosteus
5 - 95 %, ei kondensoituva
TEMP
Sallittu ympäristölämpötila
-25...+40 °C
NENNSP
Nimellisjännite
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Liitettävän johtimen poikkipinta
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuusori
opaali
MTYP
Ilmaisintyyppi
-
AWINK
Säteilykulma
160°
ERFQUE
Tunnistusetäisyys poikittain
- m
FTEMP
Värilämpötila
4100 K
FTOL
Väripoikkeama
1 SDCM
CRI
Värintoistoindeksi Ra
> 80
BLP
Mitoitusteho P
7 W
LICHTS
Valovirta
460 lm
LICHTA
Laskettu
65 lm/W
PHOTO
Fotobiologinen turvallisuus
RG0
LEB80
Valaisimen elinikä L80B50
70000 h
ULAND
Alkuperämaa
CN
ZTN
Tullitariffinumero
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.fi/p/EL10821073
PDFLINK
Tietolehti
https://www.esylux.fi/dl/EL10821073
LDT
el10821073.ldt
EF000124
Liitäntätyyppi
pistokepuristin / jousiliitin
EF011868
Kaapelointitapa
soveltuu läpikulkujohdotukseen
EF008157
Säteilykulma
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Vaihdettava liitäntälaite
Joo
EF011870
Valaisimen elinikä L70B50
110000 h
EF011871
Valaisimen elinikä L80B10
65000 h
EF011873
Valaisimen elinikä L90B10
35000 h
EF009349
Valaisimen mitoitettu valovirta
460 lm
EF000381
Käyttölaite
Sähköohjattu LED-käyttölaite
EF009346MAX
Värilämpötila-alue - max
4100 K
EF009346MIN
Värilämpötila-alue - min
4000 K
EF016261
Säädettävä värilämpötila
ei
EF000442
Värintoistoindeksi
80-89
EF000048
Lampunpidin
ohne
EF006436
Soveltuu lamppumäärälle
1
EF012489
Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka
E
EF001456
Korkeus/syvyys
700 mm
EF011072
IFTTT-tuki
Ei
EF014927
Amazon Alexa -yhteensopiva
Ei
EF014925
Apple HomeKit -yhteensopiva
Ei
EF014926
Google Assistant -yhteensopiva
Ei
EF000085
Johtimen poikkipinta
2,5 mm²
EF012172
Valaisimen tehokkuus
65 lm/W
EF002423
Lamppu
LED nicht austauschbar
EF004282
Valoaukko
direkt
EF009350
Valon väri
valkoinen
EF016262
Säädettävä valovirta (lumen)
ei
EF012170
Valonjako
Diffuusorilinssi/-optiikka/-paneeli
EF009347
Järjestelmän enimmäisteho
7 W
EF007556
Sisältää käyttölaitteen
Joo
EF000197
Liiketunnistin
Ei
EF005905
Sis. lampun
Joo
EF001203
Sisältää valoanturin
Ei
EF005127MAX
Nimellisjännitealue - max
240 V
EF005127MIN
Nimellisjännitealue - min
110 V
EF001391
Napaluku
5
EF004293
Iskunkestävyys
IK10
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP65
EF000187
Jännitetyyppi
AC
EF004284
Suojuksen raaka-aine
Kunststoff opal
EF001596
Kotelon raaka-aine
Aluminium
EF000139
Pinnan suojaus
pinnoitettu jauhemaalauksella
EF000551
Halkaisija
100 mm
EF004259
Valaisimen tyyppi
Pollerleuchte
EF000093
Jalusta
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.