??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Bolderarmatuur
Bill of material
EL10821073 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821073
LOD
Mate van detail
BILD
Productafbeelding
CNSLINA
Naam onderdelenlijst
EL10821073 - ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
GKAT
Apparaatcategorie
Bolderarmatuur
PRODB
Productbeschrijving
LED-bolderarmatuur van hoogwaardig aluminium. Vuilafstotend door poedercoating met lotuseffect. EVSA (on / off) geïntegreerd, installatie zonder verdere toebehoren. Hoogwaardige behuizing, spuitgietaluminium, gepoedercoat antraciet, overeenkomstig RAL 7024. Kleurtemperatuur 4000 K.
BP
Specifieke productfuncties
Zeeluchtbestendig.
BS
Gebruikersinterface
-
STEUSYS
Besturingssysteem
ON/OFF
MONART
Montagevariant
Grondslag
MONORT
Montageplaats
Vloer
EINSTR
Inschakelstroom
13 A / 57 µs
H
Hoogte/diepte
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Gewicht
3120 g
FAR
Kleur
grafietgrijs, vergelijkbaar met RAL 7024
WERKS
Materiaal
aluminium, gepoedercoat
IP
Beschermingsgraad
IP65
SK
Beschermingsklasse
I
RLUFT
Relatieve luchtvochtigheid
5 - 95 %, niet condenserend
TEMP
Toegestane omgevingstemperatuur
-25...+40 °C
NENNSP
Nom. spanning
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Aansluitbare kabeldiameter
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
opaal
MTYP
Type melder
-
AWINK
Stralingshoek
160°
ERFQUE
Detectieafstand schuin
- m
FTEMP
Kleurtemperatuur
4100 K
FTOL
Kleurtolerantie
1 SDCM
CRI
Kleurweergave-index Ra
> 80
BLP
Nominaal vermogen P
7 W
LICHTS
Lichtstroom
460 lm
LICHTA
Lichtopbrengst
65 lm/W
PHOTO
Fotobiologische veiligheid
RG0
LEB80
Nom. levensduur L80B50 bij 25 °C
70000 h
ULAND
Land van herkomst
CN
ZTN
douanetariefnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.nl/p/EL10821073
PDFLINK
Informatieblad
https://www.esylux.nl/dl/EL10821073
LDT
el10821073.ldt
EF000124
Type aansluiting
Steekklem
EF011868
Soort bedrading
Geschikt voor doorvoerbedrading
EF008157
Stralingshoek
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Verwisselbare voorschakelapparatuur
ja
EF011870
Nom. levensduur L70B50 bij 25 °C
110000 h
EF011871
Nom. levensduur L80B10 bij 25 °C
65000 h
EF011873
Nom. levensduur L90B10 bij 25 °C
35000 h
EF009349
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
460 lm
EF000381
Regelapparaten
LED-voorschakelapparaat stroomgestuurd
EF009346MAX
Kleurtemperatuur - max
4100 K
EF009346MIN
Kleurtemperatuur - min
4000 K
EF016261
Kleurtemperatuur instelbaar
nee
EF000442
Kleurweergave-index
80-89
EF000048
Lamphouder
ohne
EF006436
Geschikt voor aantal lampen
1
EF012489
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp
E
EF001456
Hoogte/diepte
700 mm
EF011072
Met IFTTT ondersteuning
Nee
EF014927
Compatible met Amazon Alexa
Nee
EF014925
Compatible met Apple HomeKit
Nee
EF014926
Compatible met Google Assistant
Nee
EF000085
Kabeldiameter
2,5 mm²
EF012172
Specifieke lichtstroom armatuur
65 lm/W
EF002423
Lichtbron
LED nicht austauschbar
EF004282
Lichtuittreding
direkt
EF009350
Lichtkleur
wit
EF016262
Lichtstroom regelbaar
nee
EF012170
Lichtverdeler
Diffusorlens/-optiek/-paneel
EF009347
Max. systeemvermogen
7 W
EF007556
Met voorschakelapparaat
ja
EF000197
Met bewegingssensor
Nee
EF005905
Met lichtbron
ja
EF001203
Met lichtsensor
Nee
EF005127MAX
Nom. spanning - max
240 V
EF005127MIN
Nom. spanning - min
110 V
EF001391
Aantal polen
5
EF004293
Slagvastheid
IK10
EF005474
Beschermingsgraad (IP)
IP65
EF000187
Stuurspanningstype
AC
EF004284
Materiaal afdekking
Kunststoff opal
EF001596
Materiaal behuizing
Aluminium
EF000139
Oppervlaktebescherming
gepoedercoat
EF000551
Diameter
100 mm
EF004259
Soort verlichtingsarmatuur
Pollerleuchte
EF000093
Met voetplaat
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.