??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Pullertbelysning
Bill of material
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Artikelnummer
EL10821134
LOD
Detaljeringsgrad
BILD
Produktbillede
CNSLINA
Navnet på styklisten
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
GKAT
Enhedskategori
Pullertbelysning
PRODB
Produktbeskrivelse
LED-pullertbelysning i kvalitets-aluminium. Smudsafvisende vha. pulverlakering med lotuseffekt. Elektronisk forkoblingsenhed (on/off) integreret, installation uden ekstra tilbehør. Kabinet i høj kvalitet, trykstøbt aluminium, antracit pulverlakering, svarende til RAL 7024. Farvetemperatur 3000 K.
BP
Særlige produktfunktioner
Havluftbeskyttet.
BS
Brugergrænseflade
-
STEUSYS
Styringssystem
ON/OFF
MONART
Montering
Stå
MONORT
Monteringssted
Bund
EINSTR
Startstrøm
13 A / 57 µs
H
Højde/dybde
700 mm
DIA
Diameter
100 mm
GEW
Vægt
3210 g
FAR
Farve
grafitgrå, svarer til RAL 7024
WERKS
Materiale
Aluminium, pulverlakeret
IP
Kapslingsklasse
IP65
SK
Isolationsklasse
I
RLUFT
Relativ luftfugtighed
5-95 %, ikke kondenserende
TEMP
Tilladt omgivelsestemperatur
-25...+40 °C
NENNSP
Mærkespænding
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Ledningstværsnit kan tilsluttes
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffusor
transparent
MTYP
Sensortype
-
AWINK
Strålingsvinkel
160°
ERFQUE
Registreringsrækkevidde tværs
- m
FTEMP
Farvetemperatur
3100 K
FTOL
Farvetolerance
2 SDCM
CRI
Farvegengivelsesindeks Ra
> 80
BLP
Nominel effekt P
7 W
LICHTS
Lysstrøm
530 lm
LICHTA
Lysudbytte
75 lm/W
PHOTO
Fotobiologisk sikkerhed
RG0
LEB80
Leverid L80B50 ved 25 °C
70000 h
ULAND
Oprindelsesland
CN
ZTN
Toldtarifnummer
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.dk/p/EL10821134
PDFLINK
Datablad
https://www.esylux.dk/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Tilslutningstype
Stikklemme
EF011868
Type af leder
egnet til gennemgående ledningsføring
EF008157
Strålingsvinkel
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Udskifteligt betjeningsudstyr
Ja
EF011870
Leverid L70B50 ved 25 °C
110000 h
EF011871
Leverid L80B10 ved 25 °C
65000 h
EF011873
Leverid L90B10 ved 25 °C
35000 h
EF009349
Effektiv lysstrøm
530 lm
EF000381
Driftsenhed
LED-driftsenhed, strømreguleret
EF009346MAX
Farvetemperatur - max
3100 K
EF009346MIN
Farvetemperatur - min
3000 K
EF016261
Farvetemperatur indstillelig
nej
EF000442
Farvegengivelseindeks
80-89
EF000048
Fatning
ohne
EF006436
Egnet til antal lyskilder
1
EF012489
Højeste energieffektivitetsklasse af den udskiftelige lampe
E
EF001456
Højde/dybde
700 mm
EF011072
Understøtter IFTTT
Ingen
EF014927
Kompatibel med Amazon Alexa
Ingen
EF014925
Kompatibel med Apple HomeKit
Ingen
EF014926
Kompatibel med Google Assistent
Ingen
EF000085
Ledertværsnit
2,5 mm²
EF012172
Lysudbytte
75 lm/W
EF002423
Lyskilde
LED nicht austauschbar
EF004282
Lysåbning
direkt
EF009350
Lysfarve
hvid
EF016262
justerbar lysstrøm
nej
EF012170
Lysfordeler
Diffuser linse / optik / panel
EF009347
Systemeffekt
7 W
EF007556
Med driftsenhed
Ja
EF000197
Med bevægelsessensor
Ingen
EF005905
Med lyskilde
Ja
EF001203
Med lyssensor
Ingen
EF005127MAX
Nominel spænding - max
240 V
EF005127MIN
Nominel spænding - min
110 V
EF001391
Poltal
5
EF004293
Slagfasthed
IK10
EF005474
Kapslingsklasse
IP65
EF000187
Spændingstype
AC
EF004284
Afskærmningens materiale
Kunststoff transparent
EF001596
Husets materiale
Aluminium
EF000139
Overfladebeskyttelse
pulverbehandlet
EF000551
Diameter
100 mm
EF004259
Belysningstype
Pollerleuchte
EF000093
Med fodplade
true
Preview - Generation
Preview
3D
2D