??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
ESYLUX
Descripción
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Luminaria de bolardo
Lista de materiales
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Código
EL10821134
LOD
Nivel de detalle
BILD
Imagen de producto
CNSLINA
Nombre de la lista de piezas
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
GKAT
Categoría del dispositivo
Luminaria de bolardo
PRODB
Descripción del producto
Luminaria de bolardo LED de aluminio de gran calidad. Repelente de suciedad mediante lacado en polvo con efecto de loto. Balasto electrónico (conmutación encendido/apagado) integrado, instalación sin más accesorios. Carcasa de gran calidad, diseño en aluminio fundido, lacado en polvo antracita, similar a RAL 7024. Temperatura cromática: 3000 K.
BP
Funciones de producto especiales
Protección frente a la brisa marina.
BS
Interfaz del usuario
-
STEUSYS
Sistema de control
ON/OFF
MONART
Tipo de montaje
Estado
MONORT
Lugar de montaje
Suelo
EINSTR
Corriente de arranque
13 A / 57 µs
H
Altura/Profundidad
700 mm
DIA
Diámetro
100 mm
GEW
Peso
3210 g
FAR
Color
gris grafito, similar a RAL 7024
WERKS
Material
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Tipo de protección
IP65
SK
Clase de protección
I
RLUFT
Humedad ambiental relativa
5 - 95 % no condensable
TEMP
Temperatura ambiente admisible
-25...+40 °C
NENNSP
Tensión nominal
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Calibre de cable conectable
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Difusor
transparente
MTYP
Tipo de detector
-
AWINK
Ángulo de radiación
160°
ERFQUE
Alcance de detección transversal
- m
FTEMP
Temperatura cromática
3100 K
FTOL
Tolerancia de color
2 SDCM
CRI
Índice de reproducción cromática Ra
> 80
BLP
Potencia nominal P
7 W
LICHTS
Flujo luminoso
530 lm
LICHTA
Rendimiento lumínico
75 lm/W
PHOTO
Seguridad fotobiológica
RG0
LEB80
Vida útil estimada L80B50 en 25 °C
70000 h
ULAND
País de origen
CN
ZTN
Partida arancelaria (UE)
94054099
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.es/p/EL10821134
PDFLINK
Hoja de datos
https://www.esylux.es/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Tipo de conexión
Abrazadera de enchufe
EF011868
Tipo de cableado
adecuado para el cableado de paso
EF008157
Ángulo de radiación
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
Equipo de control intercambiable
Si
EF011870
Vida útil estimada L70B50 en 25 °C
110000 h
EF011871
Vida útil estimada L80B10 en 25 °C
65000 h
EF011873
Vida útil estimada L90B10 en 25 °C
35000 h
EF009349
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1
530 lm
EF000381
Equipo en servicio
Dispositivo de control LED, control por corriente
EF009346MAX
Temperatura de color - max
3100 K
EF009346MIN
Temperatura de color - min
3000 K
EF016261
Temperatura cromática ajustable
no
EF000442
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
EF000048
Versión
ohne
EF006436
Apto para número de bombillas
1
EF012489
Calificación energética máx. de la lámpara intercambiable
E
EF001456
Altura/Profundidad
700 mm
EF011072
Compatible IFTTT
No
EF014927
Compatible con Amazon Alexa
No
EF014925
Compatible con Apple HomeKit
No
EF014926
Compatible con Google Assistant
No
EF000085
Calibre de cable
2,5 mm²
EF012172
Rendimiento luminoso de la lámpara
75 lm/W
EF002423
Bombillas
LED nicht austauschbar
EF004282
Distribución de luz
direkt
EF009350
Color de luz
blanco
EF016262
Flujo luminoso ajustable
no
EF012170
Distribuidor de luz
Lente/objetivo/panel del difusor
EF009347
Potencia máx. del sistema
7 W
EF007556
Con dispositivo de servicio
Si
EF000197
Con sensor de movimiento
No
EF005905
Con bombilla
Si
EF001203
Con sensor de luz
No
EF005127MAX
Tensión nominal - max
240 V
EF005127MIN
Tensión nominal - min
110 V
EF001391
Número de polos
5
EF004293
Resistencia a los golpes
IK10
EF005474
Tipo de protección (IP)
IP65
EF000187
Tipo de tensión
AC
EF004284
Material de la cubierta
Kunststoff transparent
EF001596
Material de la carcasa
Aluminium
EF000139
Tratamiento de superficie
con recubrimiento de polvo
EF000551
Diámetro
100 mm
EF004259
Tipo de luminaria
Pollerleuchte
EF000093
Con placa base
true
Preview - Generation
Previsualización
3D
2D