??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ESYLUX
Description
3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm - Borne d'éclairage
Nomenclature
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
ARTNR
Référence
EL10821134
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
EL10821134 - ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
GKAT
Catégorie d'appareils
Borne d'éclairage
PRODB
Description du produit
Borne lumineuse LED en aluminium de haute qualité, résistant aux agressions salines et surface antitache. Résistance aux produits nettoyants (par exemple pour l'élimination des graffitis). Résistant à la corrosion dans un test de pulvérisation de sel à la norme EN ISO 9227 (96 h). Ballast intégré (ON/OFF), installation sans autres accessoires. En aluminium moulé sous pression, revêtement en poudre gris graphite. Température de couleur 3000 K.
BP
Fonctions particulières
Résistant aux projections salines.
BS
Interface utilisateur
-
STEUSYS
Système de commande
ON/OFF
MONART
Type de montage
Sur embase
MONORT
Type de montage
Sol
EINSTR
Courant d'appel
13 A / 57 µs
H
Hauteur/profondeur
700 mm
DIA
Diamètre
100 mm
GEW
Poids
3210 g
FAR
Couleur
gris graphite, similaire à RAL 7024
WERKS
Matériau
Aluminium, pulverbeschichtet
IP
Indice de protection
IP 65
SK
Classe de protection
I
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 95 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25...+40 °C
NENNSP
Tension nominale
110 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Diffuseur
transparent
MTYP
Type de détecteur
-
AWINK
Angle de rayonnement
160°
ERFQUE
Détection transversale
- m
FTEMP
Température de couleur
3100 K
FTOL
Tolérance de couleur
2 SDCM
CRI
Indice de rendu des couleurs Ra
> 80
BLP
Puissance nominale P
7 W
LICHTS
Flux lumineux
530 lm
LICHTA
Rendement lumineux
75 lm/W
PHOTO
Sécurité photobiologique
RG0
LEB80
Durée de vie nominale L80B50 à 25°C
70000 h
ULAND
Pays d'origine
CN
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
94054099
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EL10821134
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EL10821134
LDT
el10821134.ldt
EF000124
Type de raccordement
borne automatique
EF011868
type de câblage
convient à un câblage direct
EF008157
Angle de rayonnement
extrem breitstrahlend >80°
EF016286
appareil de commande échangeable
Oui
EF011870
Durée de vie nominale L70B50 à 25°C
110000 h
EF011871
Durée de vie nominale L80B10 à 25°C
65000 h
EF011873
Durée de vie nominale L90B10 à 25°C
35000 h
EF009349
flux lumineux utile
530 lm
EF000381
Appareil
LED operating device, current-controlled
EF009346MAX
température de couleur - max
3100 K
EF009346MIN
température de couleur - min
3000 K
EF016261
Température de couleur réglable
non
EF000442
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
EF000048
Douille
ohne
EF006436
Adapté au nombre de sources lumineuses
1
EF012489
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
E
EF001456
Hauteur/profondeur
700 mm
EF011072
compatible IFTTT
Non
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
Non
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
Non
EF014926
compatible avec Google Assistant
Non
EF000085
section de conducteur
2,5 mm²
EF012172
efficience du luminaire
75 lm/W
EF002423
Source lumineuse
LED nicht austauschbar
EF004282
Émission de lumière
direkt
EF009350
Couleur de la lumière
blanc
EF016262
réglage des lumens
non
EF012170
élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffusion
EF009347
puissance du système
7 W
EF007556
Avec appareil
Oui
EF000197
avec détecteur de mouvement
Non
EF005905
Avec source lumineuse
Oui
EF001203
Avec capteur de lumière
Non
EF005127MAX
tension nominale (Un) - max
240 V
EF005127MIN
tension nominale (Un) - min
110 V
EF001391
Nombre de pôles
5
EF004293
Résistance aux chocs
IK10
EF005474
Type de protection (IP)
IP 65
EF000187
Type de tension
AC
EF004284
Matériau du couvercle
Kunststoff transparent
EF001596
Matériau du boîtier
Aluminium
EF000139
traitement de la surface
à revêtement par poudrage
EF000551
Diamètre
100 mm
EF004259
Type de luminaire
Pollerleuchte
EF000093
avec plaque de base
true
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D